3. Seteventiler

H7125S



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H7125S

H7125S

Seteventil, 3-veis, DN 125, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Medie-temperatur 5...150°C [41...302°F]

Listepris
NOK 45 924,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H7125S
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
    3-veis
    Kvs
    220 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    5...150°C [41...302°F]
    Medietemperatur merknad
    • 120 °C opp til 1600 kPa
    • 150 °C opp til 1400 kPa
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien