H740N



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H740N

H740N

Seteventil, 3-veis, DN 40, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

Listepris
NOK 5 893,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H740N
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
    ZH740

    ZH740

    Blindflens PN 16 for seteventil DN 40

    Listepris: NOK 704,00
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
    25 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Medietemperatur merknad
    Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C trengs det spindelvarme.
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien