JRCA-S2-T
Roterende aktuator, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 kun med tilbehør), Rekkeklemmer
ZJR.. / ZPR..-tilbehøret kreves for montering på spjeldventiler. Vennligst bestill også!
Se "Mekanisk tilbehør"
- Listepris
- NOK 9 729,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
ZJR01
Posisjonsindikator og akseltapp, F07, firkantet 45° forskyvning, SW 17, DN 125...150
ZJR03
Posisjonsindikator og akseltapp, F05, firkantet 45° forskyvning, SW 14, DN 50...100
ZPR05
RetroFIT+ adaptersett, F07/F10 (inkl. skruer F07), flatt hode / firkantet, SW 17
ZPR06
RetroFIT+ adaptersett, F07/F10 (inkl. skruer F07), firkantet 45° forskyvning, SW 14
ZPR08
Adaptersett med avstandsring, F07, firkantet 45° forskyvning, SW 17
ZPR09
RetroFIT+ adaptersett, F07/F05/F10 (inkl. skruer F07), flatt hode / firkantet, SW 14
ZPR10
RetroFIT+ adaptersett, F05/F07/F10 (inkl. skruer F05), flatt hode / firkantet, SW 14
ZPR11
RetroFIT+ adaptersett, F07/F10 (inkl. skruer F07), firkantet 45° forskyvning, SW 18
ZPR12
RetroFIT+ adaptersett, F07/F10 (inkl. skruer F07), flatt hode / firkantet, SW 16
ZPR13
RetroFIT+ adaptersett, F07/F05/F10 (inkl. skruer F07), flatt hode / firkantet, SW 11
ZPR14
RetroFIT+ adaptersett, F07/F05/F10 (inkl. skruer F07), flatt hode / firkantet, SW 12,7
ZPR15
RetroFIT+ adaptersett, F07/F10 (inkl. skruer F07), firkantet 45° forskyvning, SW 11
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
ZK2-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
Fordeler med motorstyrte brannspjeld
How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X
Fordeler med motorstyrte brannspjeld
How-To: Replacing DR with JR actuator – Open/Close Wiring
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Effektforbruk (i gang)
- 20 W
- Effektforbruk (holdt)
- 7 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- med 24 V 20 VA / with 240 V 55 VA
- Hjelpebrytere
- 2x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Rekkeklemmer 0.5...2.5 mm², kun kobberledere
- Tilkobling hjelpebryter
- Rekkeklemmer 0.5...2.5 mm², kun kobberledere
- Moment
- 90 Nm
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Manuell overstyring
- Håndsveiv
- Gangtid (motor)
- 35 s / 90°
- Gangtid motor variabel
- 20...120 s
- Beskyttelseskategori
- IP66/67
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 4X
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]