3. Kuleventiler

K232B



Lær mer
Tilbake til produktkategori
K232B

K232B

Åpne/lukke kuleventil, 2-veis, DN 32, Innvendige gjenger, Rp 1 1/4", PN 25, ps, Kvs 84 m³/h, Medie-temperatur -15...90°C [5...194°F]

Listepris
NOK 1 815,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for K232B
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    Mønster
    2-veis
    Kvs
    84 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -15...90°C [5...194°F]
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger