2. Spjeldaktuatorer
  3. Variabel luftmengde

LMV-D3-KNX



Lær mer
Tilbake til produktkategori
LMV-D3-KNX

LMV-D3-KNX

VAV-Compact-enhet – med VAV-regulator, dynamisk Δp-sensor og spieldaktuator, 5 Nm, KNX (S-Mode)
Applikasjonsområde: VAV-enheter i komfort-applikasjoner
Applikasjon: VAV/CAV, posisjonsregulering

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned

Programvare/apper
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
Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
2 W
Effektforbruk (holdt)
1 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
4 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Moment
5 Nm
Regulatortype
KNX (S-Mode)
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Dreievinkel
95°
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 6...20 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
0...50°C [32...122°F]