LR24A-S



Lær mer
Tilbake til produktkategori
LR24A-S

LR24A-S

Roterende aktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 90 s, 1x SPDT, IP54

Listepris
NOK 2 176,00
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
S1A

S1A

Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 813,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A

S2A

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 083,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
1.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
2 VA
Hjelpebrytere
1x SPDT
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Tilkobling hjelpebryter
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment
5 Nm
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Gangtid (motor)
90 s / 90°