LRF24-MP
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 75 s (75...300 s), IP54
- Listepris
- NOK 4 467,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Elektrisk tilbehør
CR24-A3
Romtemperatur-regulator med 3 sekvenser, Output 2...10 V: VAV, Utgang 0...10 V: Kjøling, Oppvarming (change-over), Utgang 3-punkts: oppvarming, AC 24 V, uten driftselementer
CR24-B3
Romtemperatur-regulator med 3 sekvenser, Output 2...10 V: VAV, Utgang 0...10 V: Kjøling, Oppvarming (change-over), Utgang 3-punkts: oppvarming, AC 24 V, Modusvalg og display: AUTO / ECO / MAXIMUM, bryter +/-
CRK24-B1
Romtemperatur-regulator, Utgang 2...10 V: kjøling, oppvarming for 6-veis ventil, AC 24 V, Modusvalg og display: AUTO / ECO / MAXIMUM, bryter +/-
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
ZK2-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 6 W
- Effektforbruk (holdt)
- 2.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 10 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Regulatortype
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Beskyttelseskategori
- IP54