NM24P
Roterende aktuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, IP66/67
På grunn av at materialer går ut av produksjon, vil RobustLine-kapslingsdeksler bli levert i grått i stedet for oransje.
Alt annet forblir likt.
- Listepris
- NOK 4 952,00
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
- 1.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 3.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogenfri
- Moment
- 10 Nm
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Rotasjonsretning motor
- kan velges med bryter 0 (moturs rotasjon) / 1 (medurs rotasjon)
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 10...20 mm
- Beskyttelseskategori
- IP66/67
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 4X
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]