2. RetroFIT+
  3. Variabel luftmengde

NMV-D3-RE



Lær mer
Tilbake til produktkategori
NMV-D3-RE

NMV-D3-RE

VAV-Compact-enhet retrofitversjon – med VAV-regulator, dynamisk Δp-sensor og spieldaktuator, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Applikasjonsområde: VAV-enheter i komfort-applikasjoner
Applikasjon: VAV/CAV, posisjonsregulering

Listepris
NOK 4 324,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
EXT-AC-L200

EXT-AC-L200

Probe for luftmengde 200 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 200 mm

Listepris: NOK 1 112,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L250

EXT-AC-L250

Probe for luftmengde 250 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 250 mm

Listepris: NOK 1 150,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L300

EXT-AC-L300

Probe for luftmengde 300 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 300 mm

Listepris: NOK 1 169,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L400

EXT-AC-L400

Probe for luftmengde 400 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 400 mm

Listepris: NOK 1 378,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L500

EXT-AC-L500

Probe for luftmengde 500 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 500 mm

Listepris: NOK 1 521,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L600

EXT-AC-L600

Probe for luftmengde 600 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 600 mm

Listepris: NOK 1 853,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-L700

EXT-AC-L700

Probe for luftmengde 700 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 700 mm

Listepris: NOK 1 910,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R100

EXT-AC-R100

Probe for luftmengde 100 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 100 mm

Listepris: NOK 882,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R125

EXT-AC-R125

Probe for luftmengde 125 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 125 mm

Listepris: NOK 882,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R160

EXT-AC-R160

Probe for luftmengde 160 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 160 mm

Listepris: NOK 939,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R200

EXT-AC-R200

Probe for luftmengde 200 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 200 mm

Listepris: NOK 950,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R250

EXT-AC-R250

Probe for luftmengde 250 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 250 mm

Listepris: NOK 1 102,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R315

EXT-AC-R315

Probe for luftmengde 315 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 315 mm

Listepris: NOK 1 255,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R400

EXT-AC-R400

Probe for luftmengde 400 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 400 mm

Listepris: NOK 1 388,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R500

EXT-AC-R500

Probe for luftmengde 500 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 500 mm

Listepris: NOK 1 521,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-AC-R630

EXT-AC-R630

Probe for luftmengde 630 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 630 mm

Listepris: NOK 1 777,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

CRP24-B1

CRP24-B1

Stillingsgiver for veggmontering, 0...100%, driftsområde kan velges, 0...10 V eller 2...10 V

Listepris: NOK 1 445,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGA24

SGA24

Stillingsgiver for veggmontering

Listepris: NOK 1 749,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 10 122,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 8 934,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
3 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment
10 Nm
Regulatortype
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Dreievinkel
95°
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 8...26.7 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2