2. Spjeldaktuatorer
  3. Tilbehør

P140A



Tilbake til produktkategori
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Anbefaling: kabling som spenningsdeler. Følg informasjonen på databladet.
Listepris
NOK 1 331,00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter for hjelpebryter og tilbakemeldingspotensiometer, hvis spindelklemme montert under på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 440,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Tilkobling potensiometer
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
346
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]