3. Reguleringsventiler

R2040-25-S3



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R2040-25-S3

R2040-25-S3

Reguleringsventil, 2-veis, DN 40, Innvendige gjenger, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

For optimal energieffektivitet i varmeapplikasjoner anbefaler vi bruk av våre tilsvarende isolasjonsskall. 
Det passende isolasjonsskallet kan du finne i tilbehøret for dette produktet.

Listepris
NOK 2 538,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for R2040-25-S3
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
    EXT-OC-ZRN240

    EXT-OC-ZRN240

    Isolasjonsskall for ventil R2.., DN 40
    kun for ikke-kondenserende applikasjoner

    Listepris: NOK 488,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Forlenger ventilhals for kuleventil DN15...50

    Listepris: NOK 1 739,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZR2340

    ZR2340

    Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

    Listepris: NOK 471,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste

    Elektrisk tilbehør

    ZR24-2

    ZR24-2

    Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listepris: NOK 1 369,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    Kvs
    25 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Medietemperatur merknad
    • Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
    • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
    Stengetrykk
    1400 kPa
    Differansetrykk merknad
    200 kPa for lydsvak drift
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger