R3050-58-S4



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R3050-58-S4

R3050-58-S4

Reguleringsventil, 3-veis, DN 50, Innvendige gjenger, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 58 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

For optimal energieffektivitet i varmeapplikasjoner anbefaler vi bruk av våre tilsvarende isolasjonsskall. 
Det passende isolasjonsskallet kan du finne i tilbehøret for dette produktet.

Listepris
NOK 8 269,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for R3050-58-S4
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
    EXT-OC-ZRN350G

    EXT-OC-ZRN350G

    Isolasjonsskall for ventil R3.., DN 50, (Kvs ≥40)
    kun for ikke-kondenserende applikasjoner

    Listepris: NOK 527,00
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
    ZR2350

    ZR2350

    Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 50, Rp 2", R 2"

    Listepris: NOK 780,00
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
    58 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Medietemperatur merknad
    • Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
    • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
    Stengetrykk
    1400 kPa
    Differansetrykk merknad
    200 kPa for lydsvak drift
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, 1...2% av Kvs verdien
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger