3. Reguleringsventiler

R431



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R431

R431

Reguleringsventil, 2-veis, DN 32, Utvendige gjenger, G 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]

For optimal energieffektivitet i varmeapplikasjoner anbefaler vi bruk av våre tilsvarende isolasjonsskall. 
Det passende isolasjonsskallet kan du finne i tilbehøret for dette produktet.

Listepris
NOK 2 500,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for R431
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    EXT-OC-ZR432

    EXT-OC-ZR432

    Isolasjonsskall for ventil R4.., DN 32
    kun for ikke-kondenserende applikasjoner

    Listepris: NOK 447,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Forlenger ventilhals for kuleventil DN15...50

    Listepris: NOK 1 739,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZR4532

    ZR4532

    Rørkupling for kuleventil med utvendige gjenger, DN 32, Rp 1 1/4", G 2"

    Listepris: NOK 318,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste

    Elektrisk tilbehør

    ZR24-2

    ZR24-2

    Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listepris: NOK 1 369,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    kvs
    16 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...100°C [14...212°F]
    Medie-temperatur merknad
    • Ved væsketemperatur på -10...2 °C anbefales det en ventilhalsforlengelse.
    • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
    Stengetrykk
    1400 kPa
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A
    Rørtilkobling
    Utvendige gjenger