R439



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R439

R439

Reguleringsventil, 2-veis, DN 40, Utvendige gjenger, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]

For optimal energieffektivitet i varmeapplikasjoner anbefaler vi bruk av våre tilsvarende isolasjonsskall. 
Det passende isolasjonsskallet kan du finne i tilbehøret for dette produktet.

Listepris
NOK 3 013,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for R439
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
    EXT-OC-ZR440

    EXT-OC-ZR440

    Isolasjonsskall for ventil R4.., DN 40
    kun for ikke-kondenserende applikasjoner

    Listepris: NOK 447,00
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
    ZR4540

    ZR4540

    Rørkupling for kuleventil med utvendige gjenger, DN 40, Rp 1 1/2", G 2 1/4"

    Listepris: NOK 414,00
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
    25 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...100°C [14...212°F]
    Medietemperatur merknad
    • Ved væsketemperatur på -10...2 °C anbefales det en ventilhalsforlengelse.
    • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
    Stengetrykk
    1400 kPa
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A
    Rørtilkobling
    Utvendige gjenger