3. Kuleventiler

R7040R-B3+NRFA



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R7040R-B3+NRFA

R7040R-B3+NRFA

Veksel kuleventil, 3-veis, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 11 463,00
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
31 m³/h
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
  • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
Stengetrykk
600 kPa
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, max. 1% av Kvs-verdien
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektforbruk (i gang)
6 W
Effektforbruk (holdt)
2.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
9.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Regulatortype
Åpne/lukke