R7050R-B3+SRFA-O
Veksel kuleventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 49 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54
Aktuator montert
- Listepris
- NOK 12 925,00
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
Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Listepris: NOK 1 369,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Mønster
- 3-veis
- Kvs
- 49 m³/h
- Medium
- Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Mediumtemperatur
- -10...100°C [14...212°F]
- Medietemperatur merknad
-
- Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
- Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
- Stengetrykk
- 600 kPa
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, max. 1% av Kvs-verdien
- Rørtilkobling
- Flens
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Effektforbruk (i gang)
- 7 W
- Effektforbruk (holdt)
- 3.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 18 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2