R7050R25-B3+NRF24A-SR



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R7050R25-B3+NRF24A-SR

R7050R25-B3+NRF24A-SR

Reguleringsventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Aktuator montert

Listepris
NOK 12 261,00
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
25 m³/h
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
  • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
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
3.5 W
Effektforbruk (holdt)
2.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
6 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Regulatortype
DC 2...10 V