2. RetroFIT+
  3. Spesialprodukter

SF24A-3



Tilbake til produktkategori
SF24A-3

SF24A-3

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 20 Nm, AC 24 V, 3-punkt, 150 s, IP54

Listepris
NOK 5 446,00
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
Z-SF

Z-SF

Bunnplateforlenger, for NF..A / SF..A

Listepris: NOK 70,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AV8-25

AV8-25

Akselforlenger 240 mm ø20 mm for spjeldaksling ø8...22.7 mm

Listepris: NOK 681,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
IND-AFB

IND-AFB

Endestopp-indikator, for NF..A / SF..A

Listepris: NOK 94,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
K7-2

K7-2

Vendbar spindelklemme, for sentrisk montering, for spjeldakslinger ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Listepris: NOK 375,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KG10A

KG10A

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10

Listepris: NOK 252,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KG8

KG8

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8

Listepris: NOK 215,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KH-AFB

KH-AFB

Momentarm, for 3/4" akslinger, klemmedimensjon ø10...22 mm, Slissebredde 8,2 mm

Listepris: NOK 317,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KH8

KH8

Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø10...18 mm

Listepris: NOK 207,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 880,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Form fit innsats, 10x10 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Form fit innsats, 12x12 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Form fit innsats, 15x15 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Form fit innsats, 16x16 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZG-AFB

ZG-AFB

Monteringssett for stagoverføring for flat og sideinstallasjon

Listepris: NOK 1 102,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZKN2-B

ZKN2-B

Håndsveiv, 63 mm, for BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listepris: NOK 75,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Beskyttelsespose med wire
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 2 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S2A-F

S2A-F

Hjelpebryter 2x SPDT

Listepris: NOK 1 616,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A-F

P1000A-F

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ

Listepris: NOK 1 910,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 24 V
Effektforbruk (i gang)
7.5 W
Effektforbruk (holdt)
2.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
10 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment
20 Nm
Regulatortype
3-punkt
Rotasjonsretning motor
kan velges med bryter L/R
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Kan velges ved å montere L/R
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 10...25.4 mm