2. Spjeldaktuatorer
  3. Tilbehør

SGA24



Tilbake til produktkategori
SGA24

SGA24

Stillingsgiver for veggmontering

Listepris
NOK 1 749,00
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
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
0.3 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
1 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Rekkeklemmer 1.5 mm²
Beskyttelseskategori
IP40
Omgivelsestemperatur
-20...50°C [-4...122°F]