2. Spjeldaktuatorer
  3. Aktuatorer for vanskelige miljøforhold

SM24P



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SM24P

SM24P

Roterende aktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, IP66/67

På grunn av at materialer går ut av produksjon, vil RobustLine-kapslingsdeksler bli levert i grått i stedet for oransje.

Alt annet forblir likt.

Listepris
NOK 5 322,00
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
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A GR

S2A GR

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør, grå

Listepris: NOK 1 226,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
2 W
Effektforbruk (holdt)
0.2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
4 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Moment
20 Nm
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Rotasjonsretning motor
kan velges med bryter 0 (moturs rotasjon) / 1 (medurs rotasjon)
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 14...20 mm
Beskyttelseskategori
IP66/67
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 4X
Kapslingstype
UL Enclosure Type 4X
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]