2. Aktuatorer
  3. Tilbehør

SN2-C7/300



Tilbake til produktkategori
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hjelpebryter 2x SPDT kabellengde 3 m

En ZSN-B- eller ZSN-BF-brakett er påkrevd for montering

Listepris
NOK 1 445,00
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
ZSN-B

ZSN-B

Brakett for SN2-C7 for BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listepris: NOK 693,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSN-BF

ZSN-BF

Brakett for SN2-C7 for BF

Listepris: NOK 437,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling hjelpebryter
Kabel 3 m, 6x 0.75 mm² halogenfri
Beskyttelseskategori
IP54
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]