2. Reguleringsventiler
  3. Ventilaktuatorer

SR24P-5



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SR24P-5

SR24P-5

Roterende aktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 90 s, IP66/67, F05

På grunn av at materialer går ut av produksjon, vil RobustLine-kapslingsdeksler bli levert i grått i stedet for oransje.

Alt annet forblir likt.

Listepris
NOK 6 434,00
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
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Se nå

Tilbudstekster

  • Last ned

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Se nå
  • Last ned
  • Last ned

Data for planleggere

  • Se nå

CAD-nedlastning / 3D-visning

  • Se nå

MagiCAD Cloud

  • Se nå
0 artikkel/artikler valgt
Last ned utvalg Del valgte via e-post Legg til valgte i nedlastingsmappen Gå til nedlastingsmappen
Tilbehør

Elektrisk tilbehør

P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A GR

S2A GR

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør, grå

Listepris: NOK 1 226,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Beskyttelseskategori
IP66/67
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 4X
Kapslingstype
UL Enclosure Type 4X