2. RetroFIT+
  3. Aktuatorer for reguleringsventiler

SRFA-R



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SRFA-R

SRFA-R

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54, F03/F04/F05

En form-fit-adapter er nødvendig for installasjon og må bestilles separat.
Se "Mekanisk tilbehør"

Listepris
NOK 5 864,00
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
ZSFF-08

ZSFF-08

Form-fit adapter, flatt hode, 8xø17x55 mm (WxøxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 801,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSFF-09

ZSFF-09

Form-fit adapter, flatt hode, 9xø12x55 mm (WxøxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 801,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSFF-10

ZSFF-10

Form-fit adapter, flatt hode, 10xø17x55 mm (WxøxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 801,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSFF-11

ZSFF-11

Form-fit adapter, flatt hode, 11xø14x55 mm (WxøxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 801,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSFF-14

ZSFF-14

Form-fit adapter, flatt hode, 14xø18x55 mm (WxøxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 801,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSFK-12

ZSFK-12

Form-fit adapter,kilespor, ø12x4x55 mm (øxBxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 801,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSFK-14

ZSFK-14

Form-fit adapter,kilespor, ø14x5x55 mm (øxBxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 801,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSFV-08

ZSFV-08

Form-fit adapter firkantet, 8x8x55 mm (LxWxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 801,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSFV-09

ZSFV-09

Form-fit adapter firkantet, 9x9x55 mm (LxWxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 801,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSFV-10

ZSFV-10

Form-fit adapter firkantet, 10x10x55 mm (LxWxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 801,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSFV-11

ZSFV-11

Form-fit adapter firkantet, 11x11x55 mm (LxWxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 801,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSFV-12

ZSFV-12

Form-fit adapter firkantet, 12x12x55 mm (LxWxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 801,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSFV-14

ZSFV-14

Form-fit adapter firkantet, 14x14x55 mm (LxWxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 801,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektforbruk (i gang)
7 W
Effektforbruk (holdt)
3 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
18 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Moment
20 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
  • Valgbar:
  • Strømløs NC, ventil lukket (A–AB = 0%)
  • Strømløs NO, ventil åpen (A–AB = 100%)
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s