TR24-SR
Roterende aktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP40
- Listepris
- NOK 2 072,00
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
- 0.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 1 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment
- 2 Nm
- Regulatortype
- DC 2...10 V
- Manuell overstyring
- Midlertidig girutkobling
- Gangtid (motor)
- 90 s / 90°
- Beskyttelseskategori
- IP40
- Omgivelsestemperatur
- -7...50°C [19...122°F]