3. Ventilaktuatorer

TRF24-SR-O



Lær mer
Tilbake til produktkategori
TRF24-SR-O

TRF24-SR-O

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42

Listepris
NOK 3 574,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper

  • Last ned
0 artikkel/artikler valgt
Last ned utvalg Del valgte via e-post Legg til valgte i nedlastingsmappen Gå til nedlastingsmappen
Tilbehør

Elektrisk tilbehør

CR24-A3

CR24-A3

Romtemperatur-regulator med 3 sekvenser, Output 2...10 V: VAV, Utgang 0...10 V: Kjøling, Oppvarming (change-over), Utgang 3-punkts: oppvarming, AC 24 V, uten driftselementer

Listepris: NOK 3 222,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
CR24-B3

CR24-B3

Romtemperatur-regulator med 3 sekvenser, Output 2...10 V: VAV, Utgang 0...10 V: Kjøling, Oppvarming (change-over), Utgang 3-punkts: oppvarming, AC 24 V, Modusvalg og display: AUTO / ECO / MAXIMUM, bryter +/-

Listepris: NOK 3 317,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
CRK24-B1

CRK24-B1

Romtemperatur-regulator, Utgang 2...10 V: kjøling, oppvarming for 6-veis ventil, AC 24 V, Modusvalg og display: AUTO / ECO / MAXIMUM, bryter +/-

Listepris: NOK 2 709,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 3 469,00
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
Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
1.3 W
Effektforbruk (holdt)
0.6 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
2.6 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment
2.5 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Rotasjonsretning motor
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Strømløs NO, ventil åpen (A–AB = 100%)
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Gangtid motor variabel
75...300 s
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<25 s
Beskyttelseskategori
IP42
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]