• Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success stories
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success stories
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
  2. Spjeldaktuatorer
  3. Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon

UM230Y-L.1



Lær mer
Tilbake til produktkategori
UM230Y-L.1

UM230Y-L.1

Roterende aktuator, 1 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 22 s, IP20, Kontaktplugg
Multipack 100 stk.

Listepris
NOK 89 500,00
Legg til i prosjektliste
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.

Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:

Designdata: Designdata

Sett bokmerke på denne siden
Del
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Se nå

Tilbudstekster

  • Last ned

CAD / BIM

Data for planleggere

  • Se nå

CAD-nedlastning / 3D-visning

  • Se nå

Suksesshistorier

  • Last ned
0 artikkel/artikler valgt
Last ned utvalg Del valgte via e-post Legg til valgte i nedlastingsmappen Gå til nedlastingsmappen
Tilbehør

Mekanisk tilbehør

Z-ARCM

Z-ARCM

Antirotasjonsklips, for CM.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 660,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-ESCM

Z-ESCM

Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 260,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-PCUM

Z-PCUM

Beskyttelsesdeksel, for UM..- / UH..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 940,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
2 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
4.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kontaktplugg (Kontakt på kabelsiden følger ikke med leveransen)
Tilkoblingsplugg
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Moment
1 Nm
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Rotasjonsretning motor
rotasjon mot urviseren (ccw)
Manuell overstyring
No
Dreievinkel
0...185°
Gangtid (motor)
22 s / 90°
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 6...12.7 mm
Beskyttelseskategori
IP20
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 1
Kapslingstype
UL Enclosure Type 1
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]