3. Ventilaktuatorer

VLR24A-LP1



Lær mer
Tilbake til produktkategori
VLR24A-LP1

VLR24A-LP1

Roterende aktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP40

Listepris
NOK 9 457,00
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Utsparing for RJ tilkoblingsmodul
Multipack 50 stk.

Listepris: NOK 4 350,00
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
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
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
3.5 W
Effektforbruk (holdt)
3 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
Tilkobling ethernet
RJ45-kontakt
Moment
5 Nm
Regulatortype
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Sky
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Gangtid motor variabel
35...150 s
Beskyttelseskategori
IP40
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]