• Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success stories
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success stories
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
  2. Spjeldaktuatorer
  3. Variabel luftmengde

VRU-M1-BAC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modulær reguleringsløsning med integrert Δp-sensor for kontaminerte medier. Kan kombineres med spieldaktuator som er optimalt egnet for VAV/luftkanaltrykk-applikasjonen. Bruksområde: tekniske bygningsinnretninger, HVAC-systemer

Tilgjengelige aktuatorer, se "Elektrisk tilbehør"

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.

Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:

Designdata: Designdata

Sett bokmerke på denne siden
Del
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Se nå
  • Last ned

Tilbudstekster

  • Last ned

CAD / BIM

CAD data 3D

  • Last ned

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper

  • Last ned

Suksesshistorier

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
0 artikkel/artikler valgt
Last ned utvalg Del valgte via e-post Legg til valgte i nedlastingsmappen Gå til nedlastingsmappen
Tilbehør

Elektrisk tilbehør

LF24-VST

LF24-VST

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
LM24A-VST

LM24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
NF24A-VST

NF24A-VST

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
NM24A-VST

NM24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
SF24A-VST

SF24A-VST

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
SM24A-VST

SM24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
SMQ24A-VST

SMQ24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Blindplugg for VST kontaktplugg, for bruk uten aktuator
Multipack 25 stk.

Listepris: NOK 875,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
2 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Rekkeklemmer 2.5 mm²
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Beskyttelseskategori
IP42
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 1
Kapslingstype
UL Enclosure Type 1
Omgivelsestemperatur
0...50°C [32...122°F]