2. RetroFIT+
  3. Variabel luftmengde

VRU-M1R-BAC-RE



Lær mer
Tilbake til produktkategori
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal RetroFIT-versjon med integrert Δp-sensor for komfortområder og forurenset luft. Kan kombineres med spjeldmotor som er optimalt egnet for romtrykksapplikasjonen. Applikasjonsområde: RetroFIT-applikasjoner i HVAC-systemer

Tilgjengelige aktuatorer, se "Elektrisk tilbehør"

Listepris
NOK 6 586,00
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
CAD data 3D

  • Last ned

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Roterende aktuator for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Listepris: NOK 3 108,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Roterende aktuator for VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Listepris: NOK 4 828,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Blindplugg for VST kontaktplugg, for bruk uten aktuator
Multipack 25 stk.

Listepris: NOK 875,00
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
Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
2 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Rekkeklemmer 2.5 mm²
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Beskyttelseskategori
IP42
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 1
Kapslingstype
UL Enclosure Type 1