Polski
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
  • PL EN
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
  3. Valve Actuators

NRC24A-SR



Learn more
Back to product category
NRC24A-SR

NRC24A-SR

Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54

List price
1 499,00 PLN
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
S1A

S1A

Auxiliary switch 1x SPDT add-on

List price: 337,00 PLN
Your price: ...
Add to Project List
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

List price: 450,00 PLN
Your price: ...
Add to Project List
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

List price: 552,00 PLN
Your price: ...
Add to Project List
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

List price: 552,00 PLN
Your price: ...
Add to Project List
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

List price: 552,00 PLN
Your price: ...
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
2.5 W
Power consumption (holding)
0.4 W
Power Consumption For Wire Sizing
5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Control type
DC 2...10 V
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2

Welcome to Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Safety Notes General conditions of sales and delivery Change privacy settings Imprint
+48 22 886 53 05
Subscribe to newsletter
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230, Warsaw (Poland) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.