Polski
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
  • PL EN
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
  3. Valve Actuators

NRF24A



Learn more
Back to product category
NRF24A

NRF24A

Rotary actuator fail-safe NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 75 s, IP54

List price
1 834,00 PLN
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
6 W
Power consumption (holding)
2.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
8.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Control type
Open/close
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2

Welcome to Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Safety Notes General conditions of sales and delivery Change privacy settings Imprint
+48 22 886 53 05
Subscribe to newsletter
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230, Warsaw (Poland) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.