Aplicații presiune
în camere izolate

  1. Acasă
  2. Puncte forte

Aer condiționat controlat în camere de izolare

Transmiterea patogenilor poate fi împiedicată prin izolarea sau separarea fizică a uneia sau mai multor persoane din anumite colectivități Persoanele și mediul inconjurător lor pot fi protejate de pacienți cu boli infecțioase sau pacienții imunocompromiși pot fi protejați de patogeni infecțioși. În spitale, în acest scop sunt prevăzute camere speciale de izolare sau secții complet izolate. Principalul obiectiv al acestor măsuri este protejarea medicilor și a personalului de asistență, care pot împiedica transmiterea infecțiilor prin respectarea unor îndrumări specifice de igienă.

Camerele izolate sunt operate cu o presiune pozitivă sau negativă a camerei, adică o ușoară suprapresiune sau o ușoară presiune negativă, în funcție de cazul de utilizare.

Diferența de presiune necesară este generată de diferența dintre aerul furnizat și extras. Prin urmare, conceptul de ventilație se bazează pe debitul volumetric și pe controlul presiunii camerei, care corespunde exact cu zona respectivă.

Noua structură modulară a gamei de produs controler VAV-Universal (acum, cu un senzor ∆p integrat), facilitează crearea combinației ideale de controler și motorizare a clapetelor pentru orice aplicație VAV, de tubulatură și de cameră.

Există trei aplicații principale de presiune în cameră:

- Controlul presiunii în cameră simplu (controlul direct al introducerii, respectiv evacuării aerului prin clapetele de ventilație),
- Controlul presiunii în cameră/a debitului volumetric simultan (controlul clapetei de bypass paralelă cu clapeta de ventilație) și
- Controlul în cascadă a presiunii în cameră și a debitului volumetric.

Aceste aplicații în cameră frecvent implementate sunt explicate mai jos folosind diagrame simplificate.

Controlarea camerelor „neetanșe” cu rate de scurgere/surplusuri moderate


Controlerul de presiune în cameră VRU-M1R-BAC (A, în aerul evacuat, în exemplu) înregistrează presiunea aerului din cameră. Aceasta se compară cu valoarea de referință și clapeta este ajustată la valoarea de referință a presiunii specificate a camerei folosind o soluție de servomotor potrivită pentru aplicație.

Unitatea VAV corespondentă (aerul introdus) este responsabilă pentru schimbul de aer necesar, pe baza temperaturii din cameră sau a calității aerului.

Controlarea camerelor cu rată de scurgere/surplus redus folosind o clapetă de bypass

Cele două unități VAV (A, B) controlează rata de schimb de aer necesară. Ambele unități sunt controlate în paralel, pe baza temperaturii din cameră sau a calității aerului.

Controlerul de presiune VRU-M1R-BAC (C) compară presiunea din cameră cu valoarea de referință definită și apoi ajustează clapeta de bypass la valoarea de referință a presiunii specificate a camerei. Clapeta de bypass are o dimensiune adecvată pentru o cameră îngustă și permite un nivel ridicat de acuratețe a controlului.

Modul de operare „raport de presiune pozitiv/negativ” poate fi comutat la cerințele curente pentru operarea spitalului.

Controlul în cascadă a debitului volumetric și a presiunii, pentru camere etanșe

Camerele etanșe cresc solicitarea sistemului de control.

Scurgerile minime din cameră nu permit compensarea naturală a toleranțelor de debit volumetric.

Aceasta solicită echipamentul de control.

Cele două unități VAV (A, B) sunt responsabile pentru rata de schimb de aer necesară și sunt controlate în paralel, pe baza temperaturii din cameră sau a calității aerului.

Controlerul de presiune din cameră suplimentar (C, fără motorizare) inițiază schimbarea punctului de referință pe unitatea VAV (B).

Modul de operare „raport de presiune pozitiv/negativ” poate fi comutat la cerințele curente.

Descrierea gamei de produs controler VAV-Universal

Aplicații

– Debit volumetric VAV/CAV
– Total debit volumetric
– Presiune tubulatură
– Presiunea camerei cu mod de operare „raport de presiune pozitiv/negativ” comutabil

Soluții servomotoare

– Servomotor rotativ
– Servomotor rotativ cu funcție de siguranță
– Servomotor rotativ foarte rapid
– Servomotor rotativ foarte rapid cu funcție de siguranță

Control

– Control convențional 0...10 V/2...10 V
–  BACnet și Modbus incl. Mod hibrid, MP-Bus
–  Poate fi comutat folosind Belimo Assistant App

Instrumente

– Belimo Assistant App (iOS, Android)
– Conectare prin wireless via NFC (Bluetooth)
– Instrument de configurare bazat pe PC disponibil pentru producători VAV

 

 

Aplicațiile fiabile de presiune în cameră necesită combinații perfect potrivite de controler/clapetă. Prin urmare, componentele VAV-Universal sunt disponibile numai de la producătorii unităților VAV.

  • Learn more about our new VAV-Universal product range - Europe
  • Learn more about our new VAV-Universal product range - Asia & Pacific

Influența calității aerului din interior asupra sănătății noastre

Oamenii petrec aproximativ 90 la sută din timp în interior, și respiră 12.000 de litri de aer pe zi. Prin urmare, este important să înțelegem influența uriașă a calității aerului din interior asupra stării noastre de bine. Belimo împărtășește analizele sale detaliate asupra umidității la interior, a COV și a sistemelor centrale de tratare a aerului și prezintă sugestii valoroase pentru sănătatea dvs.

Citiți mai multe despre:

  • Calitatea aerului din interior și sănătatea noastră
  • O calitate bună a aerului pentru o performanță mai mare