Epicentrul automatizării inteligente
a clădirilor.

  1. Acasă
  2. Puncte forte

Poveste de succes Loxone Campus, Austria

  • Poveste de succes
  • Loxone ca partener Belimo MP-Bus
  • Loxone Campus
Poveste de succes

Un proiect-pilot pentru învățare și experimentare.

În calitate de specialist în soluții inteligente de automatizare a clădirilor, Loxone asistă, din 2009 specialiștii în proiectare, pe arhitecți și pe proprietarii de clădiri în implementarea propriilor proiecte de construcții. În colaborare cu cei peste 25.000 de parteneri din întreaga lume, Loxone a implementat deja peste 250.000 de proiecte. Misiunea firmei noastre fondată în 2009 în Kollerschlag, Austria este utilizarea automatizării în scopul eficientizării energetice, a confortului și a siguranței clădirilor. Construit în 2023 exact în locul în care a fost înființată și firma campusul Loxone și-a stabilit misiunea de a testa în prezent și de a implementa în viitor posibilitățile de utilizare a automatizării clădirilor. Complexul realizat pe 15 hectare include un hotel cu centru de wellness, un auditoriu, un restaurant, numeroase spații de birouri și depozite. Acest complex prezintă vizitatorilor posibilul viitor al muncii și al vieții. Întregul sistem de încălzire, răcire și ventilație din campusul Loxone a fost proiectat și pentru automatizare și operare la cerere, motiv pentru care au fost utilizate numeroase componente HVAC comunicative de la Belimo. Avantajele dvs.: integrare fără efort în sistemul de management al clădirii, funcționare eficientă energetic și confort maxim în clădire. Interfețele Belimo Tree și Air facilitează integrarea perfectă a dispozitivelor.

  • Reference – Loxone Campus, Austria (pdf - 2,32 MB)
  • Pagina web Loxone
TIPUL CLĂDIRII         PROIECTUL            ACTIVITĂȚI PRODUSE
Clădire multifuncțională      Clădire nouă Încălzire, ventilație, răcire Belimo Energy Valve cu contor de energie termică
      EPIV cu 6 căi
      PIQCV
      Servomotoare de clapetă de ventilație
      Volum de aer variabil
      Senzori

Eficiență energetică și confort inteligent.

„Cerințele noastre cheie au fost să alimentăm dintr-un singur centru tehnic numărul mare de clădiri din campusul Loxone, să satisfacem cerințele individuale conexe zonelor utilizate în mod diferit și, în același timp, să ne asigurăm că toate zonele au fost proiectate astfel încât flexibilitatea maximă să poată fi asigurată și în viitor”, spune Jochen Sexlinger, șeful departamentului de proiectare tehnică, responsabil pentru proiectul de construcție. Pentru asigurarea calității optime a aerului din interior, cea mai mare parte a campusului este controlată din perspectiva emisiilor de CO2, a umidității și a temperaturii. Totodată, complexul de clădiri este destinat exploatării bazate pe eficiență energetică. În acest scop, toate componentele Belimo sunt conectate la sistemul de automatizare a clădirii Loxone prin MP-Bus. Loxone a dezvoltat interfețele Belimo Tree și Air pentru integrarea perfectă a produselor Belimo. Fiecare interfață permite conectarea fără efort a dispozitivelor Belimo compatibile cu MP-Bus.

Belimo Energy Valve și vanele de control liniarizate cu 6 căi facilitează furnizarea de energie adaptată la nevoile fiecărui consumator, ceea ce permite determinarea exactă a volumului și a locului curgerii de energie.
Jochen Sexlinger
Șeful departamentului de proiectare tehnică, Sexlinger Consulting Engineering GmbH

Doar cantitatea de energie necesară.

În cazul sistemului hidraulic inclus în sistemului principal de distribuție Belimo Energy Valve facilitează funcționarea electronică în mod independent de presiune. Energy Valve oferă toate informațiile importante necesare Loxone pentru monitorizarea și managementul energiei. „Utilizăm Belimo Energy Valve™ deoarece combină multe funcții într-un singur dispozitiv – de la contorizare și control până la managerul delta T”, spune Jochen Sexlinger. „Energy Valve facilitează monitorizarea exactă a energiei. De asemenea, sistemul poate fi verificat oricând, fiind posibilă și optimizarea modului de funcționare”. Toată echilibrarea hidraulică a fost realizată digital, până în cea mai mică zonă. Astfel, efortul de punere în funcțiune a fost minimizat.

Cele 80 de camere de hotel din campusul Loxone sunt dotate cu unități de inducție montate în tavan pentru încălzire și răcire, fiind utilizate vane cu 6 căi independente de presiune (EPIV) și furnizate de Belimo. Senzorii de debit de la Belimo și senzorii de la Loxone măsoară energia de încălzire și de răcire necesară în camerele de hotel, reducând consumul de energie când camerele sunt neocupate sau când oaspeții hotelului sunt plecați. Unitățile de inducție montate în tavan sunt instalate în versiune cu două conducte în loc de versiune cu patru conducte. Comutarea și controlul căldură/răcire sunt asigurate de o singură vană cu 6 căi. Aceste soluții au fost realizate cu un număr redus de componente, fiind astfel asigurate eficiența economică și reducerea costurilor de instalare.

Încălzirea și răcirea prin pardoseală asigură o temperatură confortabilă în spațiile de birouri din campusul Loxone. Distribuitoarele de energie asociate sunt echipate cu vane de control liniarizate independente de presiune (PICQV) de la Belimo. Pompa de căldură este acționată utilizând controlul punctului defectuos: „Cantitatea de apă necesară pentru încălzire diferă de cantitatea de apă necesară pentru răcire și, datorită distribuitorului folosim doar cantitatea de energie necesară în momentul respectiv” spune Jochen Sexlinger.

Sistemele multiple de ventilație din campusul Loxone asigură nivelul confortabil în cazul temperaturii, în cazul umidității aerului și în cazul concentrației de CO2. Toate sistemele de ventilație sunt echipate și cu servomotoare de clapete de ventilație de la Belimo. Datorită modului de proiectare sistemul de ventilație din campusul Loxone utilizează doar cantitatea de aer exterior necesară și aerul de recirculare din clădire, ca parte a cerințelor generale de eficiență energetică. Datorită efortului redus necesar pentru generarea aerului condiționat sistemul asigură climatizarea optimă a încăperilor, folosind cantitate mică de energie, chiar și atunci când aerul exterior este uscat iarna.

Eficiență în fiecare spațiu.

Racordarea tuturor componentelor la sistemul de automatizare a clădirilor din campusul Loxone s-a dovedit a fi avantajoasă nu doar după punerea în funcțiune a clădirilor, ci și datorită eficienței maxime din timpul punerii inițiale în funcțiune a sistemelor: „În timp ce anterior fiecare încăpere trebuia setată individual, aici a fost suficientă programarea uneia dintre camerele de hotel, setările astfel definite fiind preluate și pentru celelalte încăperi, datorită interfețelor digitale”, își amintește Jochen Sexlinger. „Datorită automatizării smart a clădirilor, precum cea de aici, în campusul Loxone, sistemele nu mai trebuie proiectate pentru încărcare completă, ci pot fi operate doar cu cantitatea de energie necesară. Sistemele de tip analog nu ar fi permis implementarea unei soluții de acest fel”, este concluzia lui.

Prin controlul și evaluarea Energy Valve Belimo beneficiem de eficiență energetică maximă în întregul campus Loxone
Thomas Moser
CEO Loxone Group
Loxone ca partener Belimo MP-Bus

Clădirile smart necesită soluții de automatizare smart, care facilitează integrarea fără probleme a dispozitivele de control. Din acest motiv, Belimo lucrează de multe decenii, alături de producătorii de soluții de automatizare a clădirilor, sprijinind clienți, inclusiv Loxone, în implementarea eficientă a proiectelor.

Cooperarea cu Loxone în domeniul integrării magistralelor a început inițial cu Modbus: Belimo a creat o bibliotecă Modbus pentru dispozitivele de control Belimo. Clienții Loxone pot folosi respectivele șabloane în formă nemodificată sau adaptată la proiectele specifice. Ulterior, Loxone a optat pentru implementarea sistemului MP-Bus compatibil cu cea mai largă gamă de dispozitive Belimo, permițând o amplă flexibilitate în cadrul fiecărui proiect.

Cu interfețele Belimo Tree & Air, Loxone a creat și un gateway pentru Loxone Tree și Loxone Air. Belimo a asistat Loxone pe toată durata întregului proces de implementare. Soluția de integrare MP a fost implementată și în campusul Loxone; astfel poate fi pusă în practică și optimizată în mod continuu.

  • Belimo x Loxone: eficiență energetică maximă pentru sistemele dumneavoastră HVAC

Destinat tuturor sistemelor de nivel superior

MP-Bus® de la Belimo a fost special dezvoltat ca sistem master/slave pentru servomotoare HVAC. Acesta permite gruparea a maxim opt elemente de control finale diferite la orice sistem de nivel superior. Pot fi conectate 16 dispozitive dacă sunt utilizate numai servomotoare din cea mai recentă gamă de producție (de ex. ..-MPL). Gateway-urile și controlerele DDC cu interfață MP integrată acționează ca și clienți MP. Nu sunt restricții cu privire la topologia rețelei. De exemplu, sunt permise formele de stea, de inel, de linie sau formele mixte.
 

Cablare simplă

MP-Bus® utilizează un singur cablu de instalare, combinând alimentarea și comunicarea în doar trei fire. Este foarte rezistent la interferențe externe și nu necesită terminale de magistrală.

  • Introduction to MP-Bus Technology (pdf - 3,46 MB)

Conceput pentru soluții HVAC

Expertul Loxone Johannes Bartnitzke și Andreas Marty, șeful departamentului Product Management EMEA de la Belimo vor dezvălui totul despre tehnologia MP-Bus Belimo și integrarea ei simplă și rapidă în automatizarea locuințelor și clădirilor Loxone.
 

Am ales să susținem soluția MP-Bus proprie de la Belimo, deoarece ne permite o compatibilitate cu cea mai largă gamă de dispozitive Belimo, asigurând flexibilitate maximă în fiecare proiect. Integrarea nativă a Belimo în Loxone Config face ca integrarea dispozitivelor Belimo într-un sistem de automatizare a clădirii să fie mai simplă decât niciodată. Drept urmare, oferim nu numai cea mai economică, ci și cea mai bună soluție.
Andreas Hetzendorfer
CPO, Loxone
Loxone Campus

Campusul Loxone combină numeroase domenii de aplicare într-un singur complex de clădiri. Automatizarea smart a clădirilor poate fi experimentată direct în diferite scenarii.

Birouri

Birourile din Campusul Loxone se întind pe 3.000 m2, oferind spațiu pentru un total de 300 de angajați. Spațiile în plan deschis cu posturi de lucru fixe sunt completate de săli de întâlnire care se pot rezerva, cabine telefonice izolate fonic, o zonă de lounge și terase pentru relaxare.

Vanele de control liniarizate independente de presiune de la Belimo permit încălzirea și răcirea confortabilă și eficientă din punct de vedere energetic a birourilor, folosind încălzirea și răcirea prin pardoseală.
 

Hotel

Hotelul de design din campusul Loxone are 80 de camere și două apartamente. În plus, a fost construită o zonă de wellness de 500 m2, care dispune de o piscină în aer liber, două saune, o sală de sport și zone de plajă.

Încălzirea și răcirea încăperilor se realizează conform cerințelor cu dispozitive de inducție în tavan. Pentru aceasta au fost utilizate vane de reglaj cu 6 căi independente de presiune din punct de vedere electronic de la Belimo, care asigură o funcționare eficientă din punct de vedere energetic și fiabilă. Energia necesară este furnizată după cum este necesar, în funcție de gradul de ocupare și de calitatea aerului.
 

Restaurant

Restaurantul intern este folosit toată ziua de către oaspeții externi, participanții la seminar și angajații Loxone și poate găzdui până la 600 de persoane. Dacă este necesar, restaurantul poate fi conectat la auditoriul alăturat, folosind uși care se pot deschide.

Aerul este introdus în restaurant și extras în bucătărie. Senzorii de presiune de la Belimo împiedică mirosurile din bucătărie să ajungă în zona de servire sau în auditoriu.
 

Auditoriul

Auditoriul campusului Loxone poate fi folosit pentru evenimente mai mari, oferind spațiu pentru până la 600 de persoane. Sala spațioasă poate fi folosită pentru concerte, evenimente sau prelegeri. Pe lângă activități, poate fi folosit și ca parte a facilităților generale de catering.

Auditoriul este alimentat de propriul sistem de ventilație, care alimentează cu aer pe sub tribună. Când auditoriul este conectat la restaurant, senzorii de presiune de la Belimo permit o interacțiune optimă între sistemele de ventilație din cele două încăperi.
 

Zona de experiență

Zona de experiență din campusul Loxone oferă o experiență interactivă pentru vizitatori. Cinematograful intern oferă tururi de experiență digitală și permite o privire în lumea clădirilor inteligente. Vizitatorii pot afla mai multe despre istoria companiei sub forma unei lumi în miniatură. Vor fi puse la dispoziție și alte exponate și elemente interactive, inclusiv o sală de jocuri.

  • Mai multe informații despre campusul Loxone.