Contribuția noastră la
sustenabilitate

  1. Acasă
  2. Puncte forte

Proiectul model Belimo

Belimo și-a prezentat noul său sediu din India, cu o suprafață de 3.800 de mp, construit ca un spațiu de prezentare pentru soluțiile de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC) și designul sustenabil de ultimă generație. Conceptul pentru hub-ul din Mumbai a fost elaborat inițial în anul 2016, ca parte integrantă a strategiei de dezvoltare accelerată a companiei pentru anul 2030. Belimo este de mult timp lider global în sectorul tehnologiei HVAC și, având în vedere angajamentul recent privind neutralitatea din punctul de vedere al emisiilor de carbon, luat față de India, aceasta a fost o oportunitate incitată pentru a proiecta o structură de la zero, luând în considerare și cerințele de mediu. În afară de spațiul destinat birourilor și fabricii, clădirea găzduiește, de asemenea, centrul de experiență Belimo, creat în scopul de a susține în mod activ experiența clientului în drumul său spre crearea unui confort la interior mai sănătos, cu mai puțină energie. De asemenea, este un spațiu unde producătorii de echipamente originale (OEM) și universitățile pot colabora pentru a proiecta, a construi și a testa următoarea generație de produse Belimo.

Fapte și cifre

  • Acordat statutul de Platină, cea mai înaltă distincție acordată de Consiliul pentru Clădiri Verzi din India – primul în Navi Mumbai.

  • A fost estimată o economisire a energiei la nivelul locației de 23 % prin utilizarea eficientă a anvelopei clădirii, a iluminatului, a instalațiilor de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC), a senzorilor, a contoarelor de energie și a energiei regenerabile.

  • Lumina soarelui furnizează 90 % din energia necesară pentru iluminatul spațiilor de birouri, datorită construcției cu tavane cu celule deschise.

  • 186 de panouri solare asigură o producție de vârf de 100 kilowați, acoperind 20 % din consumul total de energie. 

  • Peste 95 % din apa de ploaie este colectată și stocată într-un rezervor de apă de ploaie cu o capacitate de 171 de metri cubi, echivalentul a două zile de precipitații, reducând consumul de apă municipală.

  • Armăturile cu debit redus contribuie la o economie de apă de 43 %.

  • Unități de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC) cu servomotoare, vane de reglaj și contoare de energie de la Belimo.

  • Amenajarea de spații verzi pe acoperiș pentru a reduce sarcina de încălzire asupra clădirii.

  • Un sistem de umbrire automat cu obloane cu 55 de servomotoare liniare Belimo.

  • 90 % din spațiul de parcare furnizat în clădire este acoperit, pentru a reduce efectul de insulă de căldură.

Accent puternic pus pe practicile sustenabile

Noul sediu a fost proiectat în colaborare cu Envision Design Studio, pentru a se conforma cu liniile directoare pentru Clădirile de Fabrică Verzi ale Consiliului Indian pentru Clădiri Verzi (IGBC). Înainte de a începe construcția clădirii, impactul construcției asupra mediului local a constituit un factor major, în special, în ceea ce privește problema eroziunii solului. Usha Narrasimham, arhitect Envision, a explicat: „În general, excavarea implică îndepărtarea și eliminarea solului de la suprafață, care este bogat în materie organică și nutrienți pentru plante prețioși. Am prevenit acest fapt prin pomparea solului de la suprafață îndepărtat – suspendat în apă datorită nivelului înalt de apă subterană – într-o cameră de sedimentare, unde apa a fost drenată, iar solul rămas a fost utilizat în zonele de amenajare a spațiilor verzi, situate în jurul locației.” Întregul proces de construcție a continuat cu implementarea practicilor sustenabile, oriunde a fost posibil. Alimentări ecologice ale clădirii – cum ar fi blocuri cu emisii de compuși organici volatili scăzute – și articolele, ce conțin material reciclat, au avut prioritate. De exemplu, placarea exterioară cu panouri este realizată dintr-un material compozit din aluminiu cu conținut reciclat în proporție de 80 %. În plus, toate deșeurile au fost fie reciclate, fie vândute companiilor de reciclare, asigurându-se că nimic nu ajunge la groapa de gunoi.

Minimizarea cerințelor de energie HVAC

O atenție deosebită a fost acordată anvelopei exterioare a clădirii, cu valoare U scăzută, instalarea geamurilor reflective pentru a izola biroul împotriva căldurii din Mumbai, care poate ajunge până la 40 de grade Celsius. De fapt, exteriorul este placat cu panouri albe pentru a reflecta lumina soarelui și pentru a menține redusă temperatura la interior, minimizând cerințele de energie HVAC.

Interiorul beneficiază, de asemenea, de alegeri inteligente de material, cu lumină pală dispersată de pardoseala biroului provenită de la oberlihturile mari, care furnizează 90 % din iluminatul biroului și minimizează lumina artificială necesară pe parcursul programului de muncă.

  • Mișcare liniară precisă cu servomotoarele liniare

    Monitorizare și control precise

    Din cauza temperaturilor înalte și a umidității, a fost esențial să încorporăm soluții inovatoare de ventilație și de aer condiționat. În acest scop, a fost instalat un sistem HVAC de înaltă tehnologie și a fost echipat cu dispozitive pentru a permite monitorizarea și controlul precise ale temperaturii, fluxului de aer, umidității și nivelului de dioxid de carbon din fiecare cameră – de aici denumirea de Casă CESIM®.

    Obloanele sunt controlate de servomotoare liniare, care sunt operate automat pe baza nivelurilor de iluminare și temperatura exterioară măsurată de către stația meteo instalată pe acoperiș.

    Servomotoarele liniare Belimo pentru clapetă sunt disponibile cu lungimi de cursă de 100, 200 sau 300 mm și pornit/oprit, punct flotant sau control modulat. Gama vastă de produse de la 34 lbf [150 N forță] până la 101 lbf [450 N forță] este ideală pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi obloane, difuzoare, ferestre de seră și oriunde este necesară mișcarea liniară.

    • Precise linear motion with linear actuators

    Ketan Sheth, Manager de Produs la Belimo, a declarat: „Nu poți controla ceea ce nu poți măsura, iar rețeaua noastră de senzori încorporați, completați cu sisteme de control inteligente, permite monitorizarea și ajustarea în timp real a parametrilor necesari pentru a furniza calitate constantă a aerului din interior.” Totuși, infrastructura avansată nu se încheie cu sistemul HVAC, deoarece obloanele acționate sunt fixate peste ferestrele exterioare și își ajustează în mod automat unghiul pentru a-și maximiza capacitatea de umbrire în orice moment al zilei. În plus, sistemele adaptive de iluminat pot detecta atunci când o cameră este neocupată și stinge luminile în mod automat.

  • Belimo Energy Valve™ pentru operarea și echilibrarea eficiente energetic

    Belimo Energy Valve™ asigură controlul debitului independent de presiune, precum și monitorizarea transparentă a sistemelor de apă răcită. Aceasta asigură că nu este operată cu o diferență prea mică a temperaturii (delta T). Prin măsurarea, calcularea și vizualizarea datelor de sistem importante și cu rapoartele de performanță furnizate de Belimo, operarea și echilibrarea eficiente energetic ale sistemului sunt garantate pe parcursul întregii durate de viață. 

    • Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter
  • Senzori pentru măsurarea și monitorizarea fiabile și precise

    Clădirea are unități centrale de tratare a aerului (AHU) inteligente, care sunt echipate cu o gamă completă de senzori pentru a măsura temperatura, umiditatea, nivelul de CO2, presiunea și debitul. Senzorii Belimo asigură încăperii un mediu controlat cu precizie, confortabil, care este esențial pentru bunăstarea și productivitatea persoanelor.

    Senzorii HVAC și contoarele Belimo oferă măsurare și monitorizare fiabile și precise cu integrarea perfectă a sistemului de automatizare a clădirilor.
     

    • Senzori/Contoare
  • Volum de aer variabil Belimo ZoneEase™ pentru controlul eficient al condițiilor camerei

    Clădirea din Mumbai a companiei Belimo utilizează volum de aer variabil, independent de presiune, cu ajutorul controlerelor VAV Belimo ZoneEase™, pentru controlul eficient energetic al temperaturii în spațiile de birouri, sălile de ședințe și facilitățile de instruire.

    Volumul de aer variabil Belimo ZoneEase™ este cea mai inovativă soluție VAV care simplifică procesul de punere în funcțiune. Acesta furnizează asistență la punerea în funcțiune via cloud, pentru a spori experiența utilizatorului și reduce complexitatea proiectului și timpul de inactivitate în timp ce sporește conectivitatea, transparența datelor și eficiența costurilor.
     

    • Soluții pentru cameră / VAV
  • Confort și un aer sănătos la interior, cu ajutorul senzorilor de cameră și unităților de operare de cameră

    Ceea ce nu poate fi măsurat nu poate fi controlat. Senzorii de cameră și unitățile de operare pentru cameră de la Belimo asigură măsurarea, afișarea și monitorizarea continuă și fiabilă a calității aerului din interiorul clădirii din Mumbai a companiei Belimo.

    Belimo oferă o gamă completă și inovatoare de dispozitive de control pentru HVAC pentru a menține o calitate sănătoasă a aerului din interior, fără a compromite eficiența energetică.
     

    • Confort și un aer sănătos la interior, cu ajutorul senzorilor de cameră și unităților de operare de cameră

Utilizarea energiei solare și a apei de ploaie

Conceptul ecologic al Companiei nu se limitează la metodele de construcție, materialele de construcție și sistemele inteligente, ci include și utilizarea și reutilizarea continuă , acolo unde este posibil, a resurselor naturale. De exemplu, panourile solare poziționate pe acoperiș valorifică energia solară și furnizează energia neutilizată înapoi în rețeaua electrică, oferind 20 % din consumul total de energie al biroului.

Pregătiți pentru a ne invita clienții

La terminarea lucrărilor, sediul de ultimă generație a fost premiat cu succes cu Platină, cea mai înaltă distincție posibilă acordată de IGBC. Fiind o clădire ecologică, locația a fost construită prin luarea în considerare a confortului și bunăstării personalului, caracterizându-se printr-un birou spațios deschis, numeroase zone destinate pauzelor de muncă, o cantină și o sală de sport.

Aceasta a folosit, de asemenea, drept spațiu de prezentare a tehnologiilor HVAC avansate, a soluțiilor sofisticate de monitorizare a sistemelor automatizate de control de la Belimo, care, împreună, furnizează o calitate constantă a aerului din interior, fără impact asupra eficienței energetice. 

În combinație cu designul ecologic, inteligent și reciclarea resurselor naturale, clădirea definește viitorul construcțiilor conștiente din punct de vedere al mediului și utilizarea eficientă a spațiilor de lucru. Hub-ul de inovație este pe cale să îndeplinească așteptările, cu simulări care estimează o economie de energie la nivelul locației de 23 %, comparativ cu o clădire obișnuită.

Au fost instalate numeroase contoare de energie cu scopul de a monitoriza precis cerințele fluctuante de energie pe parcursul celor patru anotimpuri și sperăm că aceste rezultate vor fi confirmate anul viitor. Gary Economides, Președinte al zonei Asia-Pacific la Belimo, a adăugat: „Suntem mândri că aceasta este una dintre cele mai ecologice și avansate clădiri din punct de vedere tehnologic, din India. Acordarea statutului de Platină, prestigioasa distincție acordată de IBGC – obiectiv stabilit la înființarea hub-ului în 2016 – reprezintă o mare realizare și o mărturie pentru oricare persoană implicată. Noul sediu nu va contribui numai la reducerea amprentei noastre de carbon, ci va spori, de asemenea, confortul și bunăstarea personalului nostru, care este cea mai importantă. Totuși, acum începe adevărata muncă, trebuie să ne educăm clienții, contractorii și publicul general cu privire la beneficiile pe care le oferă tehnologiile HVAC și soluțiile sustenabile de la Belimo, care contribuie la un viitor mai verde.”

  • Green Building Rating System in India - IGBC

Confort interior mai sănătos cu mai puțină energie

Clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie la nivel global și pentru emisiile de gaze cu efect de seră. Având în vedere faptul că maxim 90% din timp este petrecut în interior, aceste clădiri au un impact puternic asupra confortului, asupra stării de sănătate și asupra bunăstării. Misiunea Belimo este crearea de medii interioare mai sănătoase, mai confortabile și cât se poate de eficiente energetic. Cu un portofoliu de produse orientat în mod natural către îndeplinirea mai multor Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU, oferim sisteme de automatizare și control al clădirilor (BAC) foarte eficiente energetic, care reduc cu maxim 55% necesarul de energie al soluțiilor HVAC.

  • Angajamentul Belimo față de sustenabilitate

Informații generale cu privire la calitatea aerului din interior

Șapte elemente esențiale pentru un aer din interior sănătos

Sincronizarea dintre proiectarea, instalarea, funcționarea și întreținerea sistemului dvs. HVAC este vitală pentru îmbunătățirea calității aerului din interior. Belimo a identificat șapte factori esențiali pentru asigurarea unui aer sănătos în clădiri. 
 

Aflați cum poate fi îmbunătățită calitatea aerului din interior:

  • Cele șapte elemente esențiale ale Belimo pentru un aer din interior sănătos

Impactul IAQ asupra sănătății noastre

Calitatea aerului din interior este adesea neglijată, aerul din interior este considerat în mod natural ca fiind sigur pentru respirație. Având în vedere faptul că ne petrecem majoritatea timpului în spații închise, presupunerea menționată poate fi periculoasă, deoarece calitatea aerului ne afectează concentrarea, productivitatea, confortul și, cel mai important, sănătatea. 
 

Descoperiți modul în care calitatea aerului din interior ne influențează sănătatea:

  • Calitatea aerului din interior și sănătatea noastră

Aer de calitate bună pentru eficiență crescută

Creierul este deosebit de sensibil la lipsa de oxigen. În încăperile fără ventilație, concentrația de CO2 crește, prin urmare, performanța scade rapid.
 

Calitatea aerului din interior influențează eficiența noastră:

  • Aer de calitate bună pentru eficiență crescută

Îndreptarea către crearea de IoT cu produse inovatoare

Conectivitatea a fost întotdeauna o caracteristică cheie a produselor noastre. Furnizarea de produse și mai bune cu conexiunea digitală potrivită este obiectivul nostru acum și în viitor.

Ecosistemul dispozitivelor Belimo IoT permite integrarea flexibilă a sistemului, prin toate protocoalele comune de comunicare pentru automatizarea și controlul clădirii și prin crearea de platforme IoT. ­Cu ajutorul conexiunii IoT suplimentare, clădirile pot fi optimizate, gestionate și întreținute mai ușor. 

  • O abordare nouă pentru IoT în cazul clădirilor