Belimo Assistant 2
Belimo Assistant 2 oferă o experiență de utilizare intuitivă, permițându-vă să vizualizați, să analizați și să luați măsuri proactive cu privire la datele dispozitivului fără efort. În plus, aplicația noastră oferă configurații simulate și proceduri de punere în funcțiune ghidate de fluxuri de lucru ușor de utilizat.
Fluxul de lucru de configurare a dispozitivelor copy/paste îmbunătățește eficiența ingineriei și minimizează erorile și riscurile de configurare. În plus, vizualizarea în timp real a performanței dispozitivelor cu Live Trend, depanarea inteligentă și raportarea fără hârtie contribuie la o experiență operațională fără întreruperi, optimizând timpul alocat activităților tehnice.
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
Consultați cea mai recentă actualizare
Cea mai recentă versiune Belimo Assistant 2 oferă vizualizări personalizate ale dispozitivelor, informații îmbunătățite în timp real, partajarea simplificată a configurațiilor dispozitivelor, suport pentru limba turcă și o experiență îmbunătățită pentru utilizatori pe dispozitivele mobile și cele cu Windows. Este concepută pentru a vă ajuta să efectuați punerea în funcțiune, operarea și service-ul dispozitivelor Belimo mai rapid și mai eficient.
- Vizualizări personalizate ale dispozitivului cu propriile favorite
- Partajarea și restaurarea configurațiilor dispozitivelor
- Funcționalitate îmbunătățită „Live Trend” cu senzori și comutatoare
- Accesibilitate îmbunătățită prin suportul pentru limba turcă
- O experiență de utilizare îmbunătățită atât pentru produsele Belimo noi, cât și pentru cele existente
Ușurați-vă munca
Belimo Assistant 2 include fluxuri de lucru inteligente și caracteristici utile
- Gestionați și comisionați cu ușurință peste 40 de familii de produse Belimo - toate dintr-o singură aplicație intuitivă.
- Utilizați Belimo Assistant 2 pe dispozitivul Android sau iOS sau pe PC-ul Windows. Nu există întârzieri de configurare, doar instalați aplicația și începeți.
- Design modular cu compatibilitate maximă atât pentru dispozitivele vechi, cât și pentru dispozitivele Belimo compatibile NFC.
Trecerea la Belimo Assistant 2
Vă sprijinim procesul de integrare cu tutoriale video complete.
Întrebări adresate frecvent
-
Belimo Assistant 2 este compatibil cu majoritatea gamei de produse Belimo, adică atât cu dispozitivele vechi, cât și cu dispozitivele NFC.
Restricțiile se aplică produselor mai vechi (fabricate înainte de 2006) și produselor speciale (de exemplu, BF-TopLine, VRP-M).
-
Belimo Assistant 2 este compatibil cu majoritatea smartphone-urilor, tabletelor și computerelor/laptopurilor Windows.
Sunt acceptate următoarele versiuni pentru Android, Apple iOS și Windows:
- Android 11 sau ulterior
- Windows 11 sau ulterior
- iOS 18 sau ulterior
Următoarele dispozitive nu sunt suportate:
- Dispozitive Linux
- Apple MacBooks
-
În modul fără alimentare, funcțiile disponibile se concentrează pe configurarea dispozitivului, cum ar fi selectarea semnalelor de control, a punctelor de referință ale aplicației și configurarea comunicațiilor.
În modul „alimentat”, funcțiile sunt extinse pentru a include informații operaționale, cum ar fi poziția servomotorului, valorile senzorului și starea de sănătate, precum și accesul la fluxuri de lucru puternice și care economisesc timp.
Aplicația mobilă Aplicația PC2 Nealimentat Alimentat Doar alimentat Dată Vizualizează/Modifică dispozitivul
Parametri(✔)1 ✔ ✔ Fluxuri de lucru Setare (✔)1 ✔ ✔ Gestionează proprietatea digitală ✔ ✔ ✔ Servicii tip cloud ✔ ✔ ✔ Tendință în direct ✖ ✔3 ✔ Configurație copiază/lipește (✔)1 ✔ ✔ Dezactivează NFC ✖ ✔ ✔ Activează alimentarea prin Ethernet ✔ ✔ ✔ Acțiuni Resetarea configurației ✖ ✔ ✔ Repornește dispozitivul ✖ ✔ ✔ Exportă configurația (✔)1 ✔ ✔ Informații generale Informații despre site ✔ ✔ ✔ Informații despre produs ✔ ✔ ✔ Componentele dispozitivului ✖ ✔ ✔ Rapoarte (✔)1 ✔ ✔ Sănătate Sănătate ✖ ✔ ✔ 1: Modul fără alimentare oferă date referitoare la configurație. Modul „alimentat” oferă o listă completă de parametri operaționali și de setare.
2: Conexiunea USB necesită ZTH EU/US/AP (convertor USB/MP)
3: Funcția „Tendință în direct” necesită ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
Notă:
Datele disponibile, fluxurile de lucru, acțiunile și sănătatea depind de dispozitivul Belimo conectat. Pentru informații detaliate, vă rugăm să consultați fișa tehnică pentru dispozitivul dumneavoastră Belimo specific. -
Da, „Modul demonstrativ” poate simula o conexiune la un dispozitiv de control virtual cu Belimo Assistant 2 dacă nu aveți la îndemână un dispozitiv de control fizic. „Modul demonstrativ” vă permite să afișați interacțiunea utilizatorului și să explorați funcționalitățile aplicației. Acesta este folosit doar în scopuri demonstrative. Rețineți că fluxurile de lucru necesită un dispozitiv fizic pentru a continua.
Notă: „Modul demonstrativ” poate fi activat în aplicație, în Setări > Setări generale > Mod demo > Activat. Butonul „Simulare dispozitiv” va apărea în secțiunea „Acasă”.
-
Aplicația este disponibilă în 8 limbi:
- Engleză (US)
- Germană
- Spaniolă
- Italiană
- Chineză simplificată
- Franceză
- Rusă
- Turcă
Notă: Limba aplicației poate fi setată în aplicație, în Setări > Setări generale > Limbă
Descărcări
-
Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
-
Belimo Assistant 2 Note de lansare
-
Conexiunea Belimo Assistant