2. CESIM

Servicii și suport pentru clienți

O gamă largă de servicii și asistență pentru clienți, pe întreaga durată de funcționare a produsului

Depunem eforturi mari pentru a face ca produsele noastre să fie ușor de instalat, cu un grad redus de întreținere. Cu toate acestea, există momente în care este posibil să aveți întrebări despre servomotoarele pentru clapetă, vanele sau senzorii noștri.

Ne străduim în permanență să construim relații reciproc avantajoase cu clienții noștri, oferind asistență de talie mondială în fiecare etapă. Echipa noastră de vânzări este întotdeauna disponibilă pentru a vă consilia să alegeți produsele potrivite pentru aplicația dvs. Oferim informații și sfaturi despre modul în care puteți obține cele mai bune rezultate de la produse și de la sistemul dvs.

Belimo vă livrează produsele în doar câteva zile, exact atunci când aveți nevoie de acestea. Și chiar și după achiziție, echipele noastre de suport clienți vă pot răspunde la orice întrebări aveți. În plus, pentru mai multă liniște sufletească, toate produsele noastre vin la pachet cu o garanție pe 5 ani.

Indiferent de aplicația dvs. HVAC, rețeaua noastră globală de experți pentru suport este la îndemână și gata să vă ofere asistență. Suportul pentru clienți este disponibil prin telefon, prin Belimo Cloud sau personal la fața locului.

Selectarea produsului

Sfaturile experților sunt disponibile în orice moment pentru a putea alege produsele potrivite pentru aplicația dvs. În plus, oferim SelectPro, un instrument rapid și simplu pentru dimensionarea și selectarea precisă a vanelor, servomotoarelor, senzorilor și Belimo Retrofit App pentru a găsi cu ușurință soluții de înlocuire.

  • Descărcare SelectPro

Instruire

Belimo oferă programe complete de instruire care vă vor ajuta să înțelegeți elementele fundamentale ale HVAC – de la dimensionare și selectare până la montare și instalare.  Programele de instruire Belimo cuprind instruiri în sala de clasă, module de învățare online, seminarii web și cursuri de formare continuă pentru ingineri profesioniști.

Contactați-ne pentru informații suplimentare.

  • Contactați-ne

Suport tehnic

Ne străduim în permanență pentru relații reciproc avantajoase cu clienții noștri, oferind asistență și suport de clasă mondială. Serviciul nostru premiat este cunoscut pentru asistența rapidă și eficientă oferită clienților și este disponibil prin telefon, prin cloud sau la fața locului.