Deblocați întregul potențial disponibil în
dispozitivele dvs. Belimo

  1. Acasă

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2 oferă o experiență de utilizare intuitivă, permițându-vă să vizualizați, să analizați și să luați măsuri proactive cu privire la datele dispozitivului fără efort. În plus, aplicația noastră oferă configurații simulate și proceduri de punere în funcțiune ghidate de fluxuri de lucru ușor de utilizat.

Fluxul de lucru de configurare a dispozitivelor copy/paste îmbunătățește eficiența ingineriei și minimizează erorile și riscurile de configurare. În plus, vizualizarea în timp real a performanței dispozitivelor cu Live Trend, depanarea inteligentă și raportarea fără hârtie contribuie la o experiență operațională fără întreruperi, optimizând timpul alocat activităților tehnice.

  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)

Consultați cea mai recentă actualizare

Cea mai recentă versiune Belimo Assistant 2 oferă vizualizări personalizate ale dispozitivelor, informații îmbunătățite în timp real, partajarea simplificată a configurațiilor dispozitivelor, suport pentru limba turcă și o experiență îmbunătățită pentru utilizatori pe dispozitivele mobile și cele cu Windows. Este concepută pentru a vă ajuta să efectuați punerea în funcțiune, operarea și service-ul dispozitivelor Belimo mai rapid și mai eficient.

  • Vizualizări personalizate ale dispozitivului cu propriile favorite
  • Partajarea și restaurarea configurațiilor dispozitivelor
  • Funcționalitate îmbunătățită „Live Trend” cu senzori și comutatoare
  • Accesibilitate îmbunătățită prin suportul pentru limba turcă
  • O experiență de utilizare îmbunătățită atât pentru produsele Belimo noi, cât și pentru cele existente
  • Aflați mai multe

Preferințe personalizate

Salvați datele pe care le utilizați cel mai des ca favorite, pentru a le accesa rapid și ușor.

Obțineți mai multe informații în timp real

Obțineți o vizibilitate mai detaliată asupra datelor provenite de la senzori și comutatoare în timpul conexiunii, grație funcției îmbunătățite de monitorizare „Live Trend”.

Partajarea configurațiilor dispozitivelor

Salvați, importați, exportați și partajați configurațiile dispozitivelor cu colegii pentru o configurare mai ușoară și reutilizare.

Ușurați-vă munca

Fără unelte suplimentare de transportat

Obțineți acces rapid și convenabil la datele dispozitivelor utilizând smartphone-uri compatibile NFC fără instrumente suplimentare sau dispozitive alimentate, permițând operațiuni eficiente din momentul în care dispozitivele sunt despachetate.

Minimizarea erorilor de configurare

Porniți rapid dispozitivele cu ajutorul fluxurilor de lucru de configurare ghidate și replicați fără efort setările utilizând configurația Copy/Paste.

Mai puțin timp pentru depanare

Reduceți timpul de depanare cu ajutorul diagnosticării live, al monitorizării sănătății și al rezolvării rapide a problemelor direct prin intermediul aplicației.

Belimo Assistant 2 include fluxuri de lucru inteligente și caracteristici utile

  • Gestionați și comisionați cu ușurință peste 40 de familii de produse Belimo - toate dintr-o singură aplicație intuitivă.
  • Utilizați Belimo Assistant 2 pe dispozitivul Android sau iOS sau pe PC-ul Windows. Nu există întârzieri de configurare, doar instalați aplicația și începeți.
  • Design modular cu compatibilitate maximă atât pentru dispozitivele vechi, cât și pentru dispozitivele Belimo compatibile NFC.

Conectarea dispozitivului

Conectați dispozitivele Belimo, verificați sau modificați setările și afișați datele de identificare, cum ar fi: tipul, poziția, denumirea, numărul de serie și adresa autobuzului.

Date privind sănătatea dispozitivului

Monitorizează rapid starea generală a sistemului, verifică detaliile conexiunii și vizualizează cu ușurință datele live ale dispozitivului.

Conectivitate de ultimă generație

Conexiunea Belimo Assistant este o nouă opțiune de conectivitate, polivalentă, fie wireless, fie prin cablu, pentru a conecta fără efort Belimo Assistant 2 la dispozitivele dumneavoastră Belimo.

Copiați configurația dispozitivului

Economisiți timp și reduceți la minimum sarcinile repetitive cu „Configurare Copiază/Lipește” pentru a copia setările pentru aceleași tipuri de dispozitive.

Protecție crescută

Cu un cod PIN, păstrați controlul setărilor dispozitivului dvs. Chiar dacă dispozitivul este instalat în locuri accesibile, configurațiile dvs. nu pot fi suprascrise.

Suprascriere locală

Treceți temporar peste punctul de referință al dispozitivului și vizualizați instantaneu răspunsul sistemului în Live Trend. Acest lucru facilitează depistarea problemelor, verificarea funcționării dispozitivului și echilibrarea sistemelor cu încredere.

Trecerea la Belimo Assistant 2

Vă sprijinim procesul de integrare cu tutoriale video complete.

 

  • Cum se setează conexiunile

  • Cum se utilizează funcțiile generale

  • Cum se utilizează fluxurile de lucru

Întrebări adresate frecvent

  • Dispozitivul meu de control Belimo este compatibil cu Belimo Assistant 2?

    Belimo Assistant 2 este compatibil cu majoritatea gamei de produse Belimo, adică atât cu dispozitivele vechi, cât și cu dispozitivele NFC.

    Restricțiile se aplică produselor mai vechi (fabricate înainte de 2006) și produselor speciale (de exemplu, BF-TopLine, VRP-M).

  • Telefonul sau laptopul meu este compatibil?

    Belimo Assistant 2 este compatibil cu majoritatea smartphone-urilor, tabletelor și computerelor/laptopurilor Windows.

    Sunt acceptate următoarele versiuni pentru Android, Apple iOS și Windows:

    • Android 11 sau ulterior
    • Windows 11 sau ulterior
    • iOS 18 sau ulterior

    Următoarele dispozitive nu sunt suportate:

    • Dispozitive Linux
    • Apple MacBooks
  • Ce funcții ale aplicației funcționează în modurile „alimentat” și „nealimentat”?

    În modul fără alimentare, funcțiile disponibile se concentrează pe configurarea dispozitivului, cum ar fi selectarea semnalelor de control, a punctelor de referință ale aplicației și configurarea comunicațiilor.

    În modul „alimentat”, funcțiile sunt extinse pentru a include informații operaționale, cum ar fi poziția servomotorului, valorile senzorului și starea de sănătate, precum și accesul la fluxuri de lucru puternice și care economisesc timp.

      Aplicația mobilă Aplicația PC2
      Nealimentat Alimentat Doar alimentat
    Dată      

    Vizualizează/Modifică dispozitivul
    Parametri

    (✔)1 ✔ ✔
    Fluxuri de lucru      
    Setare (✔)1 ✔ ✔
    Gestionează proprietatea digitală ✔ ✔ ✔
    Servicii tip cloud ✔ ✔ ✔
    Tendință în direct ✖ ✔3 ✔
    Configurație copiază/lipește (✔)1 ✔ ✔
    Dezactivează NFC ✖ ✔ ✔
    Activează alimentarea prin Ethernet ✔ ✔ ✔
    Acțiuni      
    Resetarea configurației ✖ ✔ ✔
    Repornește dispozitivul ✖ ✔ ✔
    Exportă configurația (✔)1 ✔ ✔
    Informații generale      
    Informații despre site ✔ ✔ ✔
    Informații despre produs ✔ ✔ ✔
    Componentele dispozitivului ✖ ✔ ✔
    Rapoarte (✔)1 ✔ ✔
    Sănătate      
    Sănătate ✖ ✔ ✔

    1: Modul fără alimentare oferă date referitoare la configurație. Modul „alimentat” oferă o listă completă de parametri operaționali și de setare.

    2: Conexiunea USB necesită ZTH EU/US/AP (convertor USB/MP)

    3: Funcția „Tendință în direct” necesită ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
     

    Notă:
    Datele disponibile, fluxurile de lucru, acțiunile și sănătatea depind de dispozitivul Belimo conectat. Pentru informații detaliate, vă rugăm să consultați fișa tehnică pentru dispozitivul dumneavoastră Belimo specific.

  • Dacă nu am la îndemână un dispozitiv de control fizic, pot simula o conexiune la un dispozitiv de control virtual cu Belimo Assistant 2?

    Da, „Modul demonstrativ” poate simula o conexiune la un dispozitiv de control virtual cu Belimo Assistant 2 dacă nu aveți la îndemână un dispozitiv de control fizic. „Modul demonstrativ” vă permite să afișați interacțiunea utilizatorului și să explorați funcționalitățile aplicației. Acesta este folosit doar în scopuri demonstrative. Rețineți că fluxurile de lucru necesită un dispozitiv fizic pentru a continua.

    Notă: „Modul demonstrativ” poate fi activat în aplicație, în Setări > Setări generale > Mod demo > Activat. Butonul „Simulare dispozitiv” va apărea în secțiunea „Acasă”.

  • Ce limbi sunt suportate?

    Aplicația este disponibilă în 8 limbi:

    • Engleză (US)
    • Germană
    • Spaniolă
    • Italiană
    • Chineză simplificată
    • Franceză
    • Rusă
    • Turcă

    Notă: Limba aplicației poate fi setată în aplicație, în Setări > Setări generale > Limbă

Descărcări

  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,96 MB)
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Belimo Assistant 2 Note de lansare
  • Conexiunea Belimo Assistant