Noua generație digitală - viitorul HVAC este aici.

Produse noi, revoluționare, construite pentru realitatea dumneavoastră.

Pe măsură ce dispozitivele și sistemele HVAC devin din ce în ce mai conectate, gestionarea acestora poate deveni mai solicitantă. În același timp, deficitul de profesioniști calificați determină schimbări în întreaga industrie și accelerează nevoia de tehnologii ușor de utilizat.

Pentru a face față acestor provocări, Belimo a dezvoltat o nouă generație de dispozitive de control care vă ajută să rămâneți în frunte. Prin combinarea unei forme constructive intuitive cu funcții inteligente, acestea fac managementul clădirilor eficiente din punct de vedere energetic mai accesibil ca niciodată – indiferent de complexitatea cu care vă confruntați.

Sunteți pregătit să protejați viitorul sistemului dumneavoastră HVAC și al sistemului de management al clădirii? 

Urmăriți videoclipul pentru a vedea cum aceste inovații fac sistemul dumneavoastră HVAC mai inteligent, mai ușor de utilizat și pregătit pentru ceea ce urmează.

Acesta este momentul dumneavoastră, iar acestea sunt noile produse care îl vor face posibil:

  • Servomotor de clapetă GM, fără funcție de siguranță, 40 Nm/360 inch pound
  • Vană fluture motorizată, cu servomotor GR
  • Senzori de presiune diferențială a aerului
  • Servomotor QR (450 Nm/4000 inch pound) și servomotor YR (700 Nm/6200 inch pound) pentru vane fluture

Caracteristicile deosebite ale noilor noastre produse

Noile noastre dispozitive de control marchează un pas înainte semnificativ. Dezvoltate cu un accent clar pe instalarea, configurarea și întreținerea ușoară, acestea oferă, de asemenea, conectivitate flexibilă și eficiență energetică sporită. Aceste progrese sunt determinate de următoarele caracteristici comune:

Belimo Assistant 2 aplicații 

Aplicația premiată este instrumentul dumneavoastră complet pentru gestionarea produselor Belimo de-a lungul întregului lor ciclu de viață – de la instalare și punere în funcțiune până la depanare, întreținere și înlocuire.

  • Minimizează efortul de instruire și ajută la prevenirea erorilor
  • Funcționează prin NFC, chiar și atunci când dispozitivele sunt oprite
  • Conectează fără probleme dispozitivele Belimo la ecosistemul digital pentru o gestionare mai inteligentă a clădirilor

 

Microcip Belimo M600

Integrat în dispozitivele noastre pentru a permite operațiuni avansate:

  • Control îmbunătățit al motorului (INFORM-Drive by Prof. Schrödl), asigurând o funcționare silențioasă și o gestionare eficientă a energiei
  • Tendințe live
  • Feedback precis al poziției pentru fiecare servomotor, chiar și atunci când sistemul de angrenaje este decuplat

 

Indicatori LED

Integrat în actuatoare și senzori, oferindu-vă feedback vizual instantaneu cu privire la starea dispozitivului. Această caracteristică face ca starea sistemului dvs. să fie imediat vizibilă, fără a fi nevoie de presupuneri.

  • Oprit, fără alimentare
  • Pornit, sub tensiune și operațional
  • Intermitent, verificați aplicația pentru detalii

 

Interfețe electrice

Pentru prima dată, cablurile și terminalele pot fi detașate de la dispozitiv pentru o manipulare mai convenabilă. 

  • Sistemul de pârghii fără scule simplifică cablarea
  • Proiectat pentru confort maxim în timpul instalării și al întreținerii

Cele mai importante produse noi

Servomotor de clapetă GM, fără siguranță, 40 Nm/360 inch pound (acum disponibil)

  • Eficiență energetică: servomotorul consumă doar 2 W în timpul funcționării și 0,2 W în standby, ceea ce reprezintă cu 75% mai puțină energie decât la modelele anterioare.
  • Flexibilitate maximă: aplicația Belimo Assistant 2 vă permite să reglați rapid și ușor semnalele de control, timpii de funcționare și contactele auxiliare.

  • Acces la operațiuni mai avansate: tendințele în timp real.
  • Compatibilitate cu versiuni anterioare: se integrează perfect în sistemele existente.
  • Aflați mai multe

Vană fluture motorizată cu servomotor GR (Q1/2027)

  • Formă constructivă cu economie de energie: consum de energie cu 70% mai redus în standby decât la modelele anterioare.

  • Adaptat la nevoile dumneavoastră: reglați cu ușurință semnalele de control și personalizați timpii de funcționare.

  • Feedback clar: vanele fluture sunt disponibile opțional cu contacte auxiliare integrate ușor de utilizat, care oferă feedback dacă vana este complet deschisă sau închisă. Poate fi setat să se activeze în anumite poziții. 
  • Compatibilitate: funcționează cu vane fluture existente DN 25...80 sau 1...3".
  • Aflați mai multe despre vanele fluture

Senzori de presiune diferențială a aerului (Q4/2026)

  • Gamă extinsă: acum include un model de 500 Pa alături de versiunile existente +/- 150, 2500 și 7000 Pa.

  • Precizie ridicată: oferă citiri precise chiar și la presiuni scăzute.

  • Monitorizare și întreținere ușoare: forma constructivă ușor de utilizat și conectivitatea aplicației simplifică monitorizarea și reduc costurile de operare.

  • Opțiuni: funcționalitate auto-zero, afișaj TFT, ieșiri analogice sau de magistrală, versiune cu senzor dublu.

  • Aflați mai multe

Servomotor QR (450 Nm/4000 inch pound) și servomotor YR (700 Nm/6200 inch pound) pentru vane fluture (Q4/2026)

  • Eficiență excepțională: consum de energie cu până la 80% mai mic comparativ cu opțiunile alternative tipice de 300 W de pe piață.
  • Precizie fiabilă: microcipul puternic asigură funcționarea cu precizie, constantă a vanei.
  • Durabilitate extinsă: încălzitorul intern inteligent previne condensul, contribuind la prelungirea duratei de viață a produsului.
  • Aflați mai multe despre vanele fluture
Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Building Tomorrow: tendințe de transformare în industria HVAC

Megatendințele globale schimbă clădirile și industria HVAC. Aceste tendințe includ schimbările climatice, deficitul de lucrători calificați, inteligența artificială și conectivitatea.

Aflați cum vor afecta aceste forțe automatizarea clădirilor. 

  • Explorați tendințele cheie care modelează HVAC până în 2050.