Senzori și contoare Belimo –
fundamentul confortului.

Senzori Belimo: vă puteți baza pe noi.


Senzorii HVAC și Contoarele de energie termică (TEM) Belimo oferă o fiabilitate superioară, instalare ușoară și integrare perfectă cu principalele sisteme de automatizare ale clădirilor.

Forma constructivă inovatoare a carcasei senzorilor noștri permite montarea rapidă, fără scule, darea ușoară în exploatare și asigură protecție IP65/NEMA 4X. Belimo oferă o gamă completă de senzori pentru măsurarea temperaturii, umidității, presiunii, CO2, a compușilor organici volatili (COV) și a debitului în țevi, tubulatură, pentru aplicații la interior și la exterior.

  • Campanie de senzori

    Relevanța senzorilor.

    Sub presiune.

    Senzori vigilenți.

    Senzori robuști.

    Senzorii noștri nu se încălzesc.

    Șarpele de apă.

    Nas sensibil.

    Răzbunarea sistemului HVAC.

Explorați senzorii în funcție de aplicație

Alegeți din categoriile noastre de senzori în funcție de parametrul pe care trebuie să îl măsurați. Senzorii Belimo oferă precizie, fiabilitate și instalare ușoară pentru toate aplicațiile HVAC.

 

Senzori de temperatură

Optimizați performanța HVAC cu ajutorul senzorilor de temperatură de înaltă precizie

Citirile precise și fiabile ale temperaturii sunt esențiale pentru confortul optim al clădirii și pentru eficiența energetică. Senzorii de temperatură pentru aerul exterior, cameră, tubulatură și țeavă sunt proiectați pentru măsurători precise și ușoare și pentru montare simplă.

  • Aflați mai multe despre senzorii de temperatură

Senzori de umiditate

Tehnologie avansată de senzori de umiditate pentru sistemele HVAC

Monitorizarea umidității aerului este esențială pentru asigurarea unui confort optim într-o clădire și pentru protejarea infrastructurii clădirii, a proceselor de producție, a bunurilor depozitate și a operelor de artă. Gama noastră de senzori de umiditate stabili pe termen lung pentru încăperi, conducte, aer exterior și condens permite funcționarea optimizată din punct de vedere energetic, asigurând compatibilitatea cu toate sistemele majore de automatizare a clădirilor. Senzorii de înaltă calitate și fiabilitate garantează precizia și reproductibilitatea măsurătorilor. Senzorii combinați pentru temperatură și umiditate asigură o utilizare flexibilă și economică.

  • Aflați mai multe despre senzorii de umiditate

Senzori de presiune

Senzori de presiune de precizie pentru sisteme HVAC

Măsurarea exactă a presiunii și a presiunii diferențiale este importantă pentru performanța optimă a sistemului HVAC. Senzorii de presiune de la Belimo pot să măsoare presiuni extrem de mari și de mici în aplicații cu aer și hidraulice. Senzorii asigură măsurători precise ale presiunii, ale presiunii diferențiale și ale debitului de aer pentru o monitorizare fiabilă. Pentru flexibilitatea aplicației sunt disponibile domenii de măsurare selectabile. 

  • Mai multe informații despre senzorii de presiune

Senzori de calitate a aerului

Senzori inteligenți de calitate a aerului pentru sistemele HVAC

Senzorii de calitate a aerului de la Belimo, cum ar fi senzorii de CO2 și VOC, garantează o calitate optimă a aerului interior (IAQ), un confort sporit și economii maxime de energie în clădiri. Sunt disponibili și multisenzori cu măsurare integrată a temperaturii și a umidității.

  • Aflați mai multe despre senzorii de calitate a aerului

Unitățile de cameră

Confort și un aer sănătos la interior, cu ajutorul senzorilor de cameră și unităților de operare de cameră

Senzorii de cameră și unitățile de operare în cameră Belimo oferă arhitectului un design estetic și modern, instalatorului, o asamblare rapidă, integratorului de sistem, o punere în funcțiune rapidă și clientului final, un climat interior confortabil.

  • Mai multe despre unitățile de cameră

Senzori de debit

Măsurarea cu încredere a debitului

Măsurarea fiabilă a debitului joacă un rol crucial în optimizarea eficienței sistemelor HVAC. Senzorii Belimo utilizează tehnologia ultrasonică „time-of-flight” pentru a furniza măsurători precise ale debitului pentru apă și amestecuri apă-glicol pe întreg intervalul de temperatură de la -20 la 120°C.

  • Mai multe despre senzorii de debit

Contoare de energie termică (TEM)

Facturarea energiei e mai ușoară ca niciodată

Noile contoare de energie termică integrează într-un singur dispozitiv contorizarea energiei și facturarea bazată pe IoT. Acestea oferă o integrare directă și fără întreruperi la BMS sau la platformele de monitorizare bazate pe IoT, cu monitorizare bazată pe IoT, instrumente de îmbunătățire a performanței și date de facturare. Reunim caracteristici de performanță ca să economisiți timp și bani. 

  • Mai multe despre contoarele de energie termică

Belimo Energy Valve™ cu TEM

Gestionarea și facturarea integrată a energiei termice

Unitatea dintre Belimo Thermal Energy Meter™ certificat și Belimo Energy Valve™ îmbunătățit permite gestionarea transparentă a energiei termice. Cele două lumi ale „controlului energiei” și ale „măsurării și facturării certificate a energiei” sunt acum unite. Măsurați și monitorizați precis fluxurile termice și consumul de energie în sistemele de încălzire și de răcire cu un cost de contabilitate bazat pe IoT direct, folosind un singur dispozitiv.

  • Mai multe despre Belimo Energy Valve™ cu TEM

Descărcări și linkuri

  • Gama de senzori Belimo
  • Brochure – Belimo sensors and meters (pdf - 4,23 MB)
  • Brochure – Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter (pdf - 2,8 MB)
  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,53 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)
  • Application brochure – Air handling units (pdf - 5,08 MB)
  • Manual – Sensor installation (pdf - 6,49 MB)