2. Actuadores de compuerta
  3. Medición y control del flujo de aire

NMV-D3-MOD



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
NMV-D3-MOD

NMV-D3-MOD

Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp dinámico y actuador de compuerta, 90 in-lb [10 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Precio de lista
$915.00
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
3 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Control de la conexión de alimentación
3 pies 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
Torque
90 in-lb [10 Nm]
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Control manual
Con pulsador, se puede bloquear
Ángulo de rotación
95°
Interfaz mecánica
Accionador del eje, nuez de arrastre universal 8...26.7 mm
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

CAD / BIM

BIM/Revit

  • Ver ahora

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software/Aplicaciones
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
ZPD-RE2-SET

ZPD-RE2-SET

Unidad captadora de presión diferencial para RetroFIT+ de VAV, para cajas redondas de hasta 15.74 in [400 mm]

Precio de lista: $199.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZPD-TA

ZPD-TA

Adaptador para tubo de 1/4"
Multipack 10 uds.

Precio de lista: $67.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
PS-100

PS-100

Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador

Precio de lista: $2,797.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pines para conexión a toma de servicio

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: $97.00