2. RetroFIT+

Válvula de mariposa/Actuadores

Los reemplazos de actuadores de válvulas de mariposa de Belimo ofrecen una forma eficiente y económica de sustitución de muchas marcas competitivas de actuadores que no funcionan, lo cual suele ser la principal causa de quejas por falta de confort de los ocupantes.

Conozca más detalles
Filtrar por
Ordenar por:  Relevancia
Tipo de control
Modelo de actuador
Voltaje AC/DC
Borrar
273 resultados encontrados
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ordenar por:  Relevancia
  • Relevancia
  • Nombre (ascendente)
  • Nombre (descendente)
  • Precio (ascendente)
  • Precio (descendente)
F6100-300SHP+JRBUP-3-T

F6100-300SHP+JRBUP-3-T

Válvula de Mariposa (BFV), 4", 2 vías, ANSI Class 300, Cv 451 
Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Actuador montado

Precio de lista: $7,789.00
Añadir a la lista de proyectos
F6100L+PKRXUP-MFT-T

F6100L+PKRXUP-MFT-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 4" [100], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 798 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $9,535.00
Añadir a la lista de proyectos
F6125L+PKRXUP-MFT-T

F6125L+PKRXUP-MFT-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 5" [125], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1140 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $10,861.00
Añadir a la lista de proyectos
F6125L+ZD6N-S150

F6125L+ZD6N-S150

Válvula de Mariposa (BFV), DN 5" [125], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1140 
Reductor para válvulas de mariposa DN 125...300
Actuador montado

Precio de lista: $1,028.00
Añadir a la lista de proyectos
F6150L+PKRXUP-MFT-T

F6150L+PKRXUP-MFT-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 150 [6"], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 2055 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $11,222.00
Añadir a la lista de proyectos
F6150L+ZD6N-S150

F6150L+ZD6N-S150

Válvula de Mariposa (BFV), DN 150 [6"], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 2055 
Reductor para válvulas de mariposa DN 125...300
Actuador montado

Precio de lista: $1,196.00
Añadir a la lista de proyectos
F7100L+PKRXUP-MFT-T

F7100L+PKRXUP-MFT-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 798 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $14,715.00
Añadir a la lista de proyectos
F7125L+PKRXUP-MFT-T

F7125L+PKRXUP-MFT-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1140 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $15,433.00
Añadir a la lista de proyectos
F7150L+PKRXUP-MFT-T

F7150L+PKRXUP-MFT-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 6" [150], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 2055 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $16,707.00
Añadir a la lista de proyectos
GKRX24-3 N4

GKRX24-3 N4

Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, NEMA 4X

Precio de lista: $2,734.00
Añadir a la lista de proyectos
GMCX120-3-X1 N4

GMCX120-3-X1 N4

Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, NEMA 4X

Precio de lista: $2,022.00
Añadir a la lista de proyectos
GMCX120-SR-T-X1

GMCX120-SR-T-X1

Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, Proporcional

Precio de lista: $1,244.00
Añadir a la lista de proyectos
GMCX120-SR-T-X1 N4

GMCX120-SR-T-X1 N4

Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, Proporcional, NEMA 4X

Precio de lista: $4,327.00
Añadir a la lista de proyectos
GMCX24-MFT-T-X1 N4

GMCX24-MFT-T-X1 N4

Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Terminales

Precio de lista: $4,327.00
Añadir a la lista de proyectos
GRCX120-3

GRCX120-3

Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante

Precio de lista: $1,091.00
Añadir a la lista de proyectos
GRCX120-3 N4

GRCX120-3 N4

Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, NEMA 4X

Precio de lista: $2,476.00
Añadir a la lista de proyectos
GRCX120-SR-T N4

GRCX120-SR-T N4

Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, Proporcional, NEMA 4X

Precio de lista: $2,818.00
Añadir a la lista de proyectos
GRCX24-3

GRCX24-3

Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante

Precio de lista: $1,076.00
Añadir a la lista de proyectos
GRCX24-3-T

GRCX24-3-T

Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante

Precio de lista: $1,046.00
Añadir a la lista de proyectos
JRBUP-3-T

JRBUP-3-T

Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67

Precio de lista: $2,850.00
Añadir a la lista de proyectos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5