2. Motorlar
  3. Aksesuarlar

S2A/300 GR



Ürün kategorisine dön
S2A/300 GR

S2A/300 GR

Konum anahtarı 2x SPDT ilave, gri

Liste fiyatı
EUR 133,00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adaptör konum anahtarı ve geri bildirim potansiyometresi için, xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..'da mil kelepçesi aşağı takılırsa
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 136,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Konum anahtarı
2x SPDT
Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
Kablo 3 m, 6 x 0.75 mm² halojensiz
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)