Belimo – yangından korunmada lider
1978'den bu yana

  1. Ana sayfa
  2. Motorlar

Hayat kurtaran teknoloji


Yangınlar binalardaki insanlara ve maddi varlıklara karşı en büyük tehdidi oluştururlar. Etkin yangından korunma, tehlike anında hayat kurtarır, maddi zararı en aza indirmeye yardımcı olur ve şirketlerin kesintisiz bir şekilde çalışmasını güvenceye alır. 

Belimo yangından korunma ürünleri aşağıdaki bina uygulamalarında bulunabilir:  

  • Yangın zonlarının oluşturulması için motorlu yangın damperleri - yangının ve dumanın kanallardan yayılmasına karşı en iyi korumayı sağlarlar 
  • Motorlu duman kontrol damperleri - yangın durumunda kaçış ve kurtarma rotalarının dumansız kalmasını sağlarlar
  • Fark basınç sistemi için motorlar ve sensörler - yangın durumunda, örneğin yüksek binalardaki merdivenlerde duman kontrolü için kullanılırlar
  • Yangın ve Duman kampanyası

    Enerji verimliliği mi? Evet, öyleyim.

    Enerji verimliliği.

    Tavizsiz güvenlik.

    Asgari gerekliliklerin aşılması.

    Bana 7/24 güvenebilirsiniz.

    Motorizasyon seviyesinin artırılması.

    Kendi merdiven boşluğumda.

    Fark basınç sistemi.

    Ben bir örneğim.

    Yangın ve duman uzmanları.

    İşbirliği yoluyla uygulama bilgisi.

    Dernek çalışma/çıkar grupları.

    Pazar lideri olarak konumumuzdan faydalanıyorum.

    Standartlaştırma çalışması.

    Sertifikalı mısın? Evet, öyleyim.

    Sertifikasyon

    Evet, doğru, sürü yetkinliği.

    Ürün portföyü boyutu.

    Uzmanlar tarafından iyi desteklenmektedir.

    Özel yangından korunma çalışanları.

    Ben zaten ateş cehenneminden geçtim.

    Kapsamlı test merkezi.

    Ne yaptığımı biliyorlar.

    EMEA'da 300 satıcı.

    Güvenin bana, %100 test edildim.

    İsviçre'de tasarlanmış, monte edilmiş ve test edilmiştir.

    En başından beri iyi düşünülmüştür.

    Yenilikçi güç.

    46 yıllık profesyonel uzmanlığım var.

    En yüksek kalite, ilk yangın damperi motoru.

    Biz 15 milyonuz.

    Pazar liderinin sunduğu kalite.

    Yangın durumunda güvenlik anlamına geliyorum.

    Safety Position Lock™.

    Hiç hayat kurtardınız mı?

    Hayat kurtarın.

Neden binalarda yangından korunma sağlanmalıdır?

Yangınlar ekonomi ve insanların yaşamları için yıkıcı olabilir. Yangınlar, binaların ve ekipmanların tahrip olması yoluyla çok büyük ekonomik hasara neden olabilir. Bu durum üretim kaybına, iş kaybına ve diğer ekonomik sorunlara yol açabilir.  

Yangınlar trajik can kayıplarına da neden olabilir. Yangınlar, yanık veya duman soluma gibi fiziksel yaralanmaların yanı sıra duygusal ve psikolojik travmalara da neden olabilir. Bu, özellikle evlerini ve eşyalarını yangında kaybeden kişiler için ağır bir duygusal yük olabilir.

Günümüzün medeni dünyasında insanlar zamanlarının %90'ından fazlasını binaların içinde geçirmekte ve orada bulundukları süre boyunca güvende olmayı beklemektedirler.
 

  • Yangınlar nedeniyle yılda 4.000 ölüm, günde ortalama 11 ölüm gerçekleşmektedir.
  • Her gün 192 kişi ciddi yangın yaralanmalarıyla hastaneye kaldırılmaktadır.
  • Yangınlar nedeniyle her yıl 126 milyar Avro veya Avrupa GSYİH'sinin %1'i kaybedilmektedir.
  • Tipik bir yangın durumunda, tüm bir oda sadece 3 dakika içinde yanabilir.

Neden Belimo ile yangından korunma?

  • Uzun yıllara dayanan tecrübe 
  • Piyasaya uygun, kanıtlanmış çözümler 
  • Güvenlik ve kaliteden ödün yok 
  • Bina ömrü için tasarlanmış yangından korunma çözümleri
  • Yangın ve Duman
  • Fark basınç sistemi
  • Tarihçe
Yangın ve Duman

Binada en yüksek kalite ve güvenlik

Yangın zonu oluşturma: 
Motorlu yangın damperleri, yangın zonları oluşturarak kanallar yoluyla yangın ve dumanın yayılmasına karşı en iyi korumayı sağlar. Yangın damperleri için Belimo güvenlik motorları yangın durumunda otomatik olarak kapanır ve damperleri kapalı tutar. 

Kaçış ve kurtarma rotaları için duman kontrolü: 
Motorlu duman kontrol damperlerine sahip elektrikli duman kontrolü sistemlerinin kullanılması da hayat kurtarır ve ek avantajlar sunar. Kaçış ve kurtarma yolları dumandan uzak tutulur, parlama geciktirilir veya önlenir ve söndürme ve kurtarma işlemleri kolaylaştırılır. Belimo duman kontrolü damper motorları, yangın durumunda duman kontrol damperlerini belirlenen güvenlik pozisyonuna alır ve güvenilir bir şekilde tutar.
 

Motorlu yangın damperi

 

Motorlu bir yangın damperine örnek

  • Broşür - Yangın damperi motorlarına genel bakış (pdf - 8,04 MB)

Kademeli yangın damperi motorları ürün portföyü

Hızlı ve kolay montaj

Safety Position Lock™ – patentli çözüm

Yangın testi - uygunluk testi

Bekleme modunda düşük güç tüketimi

Aşırı yük korumalı elle müdahale elemanı

BAT – fonksiyonel olarak güvenli termoelektrik tetikleme cihazı

Montaj ve nihai test

  • Motorlu yangın damperleri

    Yangın durumunda aşağıdaki durumlarda, yangın damperi motorunun yay enerjisi onları güvenlik pozisyonuna (kapalı) hareket ettirecektir:

    •  Kanaldaki veya ortamdaki çalışma sıcaklığı aşıldığında
    •  Duman detektörü tetiklendiğinde
    •  Besleme voltajı arızasında
    •  Havalandırma sistemi kapandığında
    •  Yangın alarm sistemi tetiklendiğinde

    Safety Position Lock™ fonksiyonu, yangın durumunda motorlu yangın damperlerini güvenlik pozisyonunda tutar.
     

  • Güvenilirlik ve kârlılık

    Kullanıcılara sağlanan avantajlar:

    •  Damperin güvenilir bir şekilde kapatılması ve güvenlik pozisyonunda tutulması sayesinde maksimum güvenlik
    •  Akıllı kontroller ve sensör entegrasyonu üzerinden senaryo kontrolü
    •  Motorun yay enerjisini kullanarak yangın damperlerini otomatik olarak kapatarak elektrik kesintisi durumunda altyapıyı korur
    •  Merkezi izleme ve otomatik fonksiyon testleri
    •  Daha düşük bakım ve çalıştırma maliyeti

  • Standartlar ve son teknoloji

    •  Teknik yönetmeliklere (örn. standartlar) ek olarak teknolojinin bilinen durumu dikkate alınmalıdır.
    •  Avrupa'da yangın damperleri EN 15650 sayılı ürün standardına göre üretilir, EN 1366-2 uyarınca yangın dayanımı testten geçirilir ve EN 13501-3 uyarınca sınıflandırılır.

  • Safety Position Lock™

    •  Yangın vakasında yangın damperini güvenlik pozisyonunda güvenilir bir şekilde tutar
    •  Patentli teknik çözüm
    •  Standart olarak entegre edilmiştir
    •  Sıfırlanamaz
     

  • Termoelektrik tripleme cihazı

    •  Fonksiyon korumalı besleme hattı
    •  LED durum göstergesi
    •  Test düğmesini kullanarak damper fonksiyonunu sahada kontrol edin
    •  ISO 10294-4 uyarınca test edilmiştir
     

    (1)  Fonksiyon korumalı besleme hattı
    (2)  Kanal sıcaklığı sigortası
    (3)  Ortam sıcaklığı sigortası
    (4)  Test düğmesi
     

    Aşağıdaki durumlarda LED gösterge yanar:
    •  Besleme voltajı mevcut
    •  Termal sigorta normal
    •  Test düğmesi basılı değil

     


    BAT, bireysel bir veri kodu kullanılarak izlenebilir.

    (1)  Test protokolü numarası
    (2)  Ardışık numara

    Sigorta içeren her BAT bileşeni, EN 10204:2004 uyarınca izlenebilirlik için bir test protokolü numarası ile işaretlenmiştir.

Motorlu duman kontrol damperi

 

Motorlu duman kontrol damperine örnek

  • Broşür - Duman kontrolü damper motorlarına genel bakış (pdf - 2,28 MB)

Kompakt ve güçlü duman kontrol damperi motorları ürün portföyü

Basit ve güvenilir montaj

Safety Position Lock™ – patentli çözüm

Yangın testi - uygunluk testi

Montaj ve nihai test

  • Motorlu duman kontrol damperleri

    Duman kontrolü motorları, yangın durumunda duman kontrol damperini belirlenmiş konuma (açık veya kapalı) alır. Safety Position Lock™ fonksiyonu, duman kontrol damperini güvenilir bir şekilde güvenlik pozisyonunda tutar.

    Duman kontrol damperi motorları, Avrupa standartlarının belirli gerekliliklerine uyacak şekilde geliştirilmiştir.

    Tüm motorlar teslimattan önce ayrıntılı olarak kontrol edilir.

    Bekleme modunda düşük güç tüketimi ile akım tüketimi azaltılır.
     

  • Standartlar ve teknoloji

    Avrupa'da duman kontrol damperleri EN 12101-8 sayılı Avrupa Ürün Standardına göre üretilip belgelendirilir.

    EN 1366-10 sayılı test standardı, AA, MA ve HOT uygulamalarına yönelik olarak EN 13501-4 standardına göre sınıflandırma gerekliliğini karşılamak için gereken testleri belirtir.

    Ülkeye özgü düzenlemeler de dikkate alınmalıdır.

    Belimo duman kontrol damperi motorları, periyodik olarak gerçekleştirilip kaydedilmesi gereken planlı muayeneleri kolaylaştırır.
     

  • Binada güvenlik

    Amacımız, yangın durumunda kaçış ve acil durum rotalarının dumansız kalmasını sağlamaktır.

    Yangın durumunda maksimum güvenlik ve güvenilirlik için, binanın türüne ve nasıl kullanıldığına bağlı olarak mekanik bir duman kontrol sistemi kullanılması önerilir.

    Kural gereği, binanın ömrü boyunca duman kontrol sisteminin düzgün çalışmasından bina sahibi ve/veya operatörü sorumludur.
     

Fark basınç sistemi

Binalarda duman tahliyesi

Fark basınç sistemleri (PDS) modern binaların güvenliği aşısından giderek daha önemli hale gelmektedir. Fark basınç sistemi test ortamımızla (güvenlik laboratuvarı), dikey ve yatay kaçış ve kurtarma yollarında duman tahliyesi bilgimizi aktaracağız.

Sistem tabanlı önleyici yangından korunmanın bir parçası olarak Belimo, test ve eğitim amaçları için özel olarak tasarlanmış modern, kurum içi bir güvenlik laboratuvarına yatırım yapmıştır.

Size aşağıdaki senaryolar gösterilecektir:

  • Mekanik basınç tahliye damperi (barometrik damper) veya motorla tahrik edilen basınç tahliye damperi ile tavandan değişken hava tahliyesi
  • Kaçış yolu kapılarında kapı açma kuvvetleri
  • 1,0 m/sn veya 2,0 m/sn hava tahliye hızları
  • Emniyet merdiveninde ve lobide basınç oranları
  • Kaçış yolu kapılarını açıp kapatırken kontrol süreleri
  • ve daha fazlası

Turlara ek olarak, güvenlik laboratuvarı eğitim ve sunum amaçlı olarak da kullanılabilir. Lütfen bölgesel satış ofisinizle iletişim kurun.

  • Fark basınç sistemleri (PDS) hakkında daha fazla bilgi edinin
  • Uygulama broşürü - Fark basınç sistemleri (pdf - 5,81 MB)
Tarihçe

1978

FM6, diğer özelliklerinin yanı sıra yangın damperlerine de monte edilen ilk yay geri dönüşlü motordur. Damper, takılı gergi yayı tarafından her zaman kapalı tutulur (acil durumda kontrol fonksiyonu). Mil kelepçesi bağlantısı damper miline doğrudan montaj sağlar.

1982

FS serisi, yangın damperleri için Belimo turuncusu renkte piyasaya sürülen ilk kompakt yay geri dönüşlü motordur. İlk kez, damper pozisyonu hakkında geri bildirim sağlamak için iki mikro anahtar dahil edilmiştir. Motor (damper) bir el krankı kullanılarak manuel olarak ayarlanabilir.

1988

Modüler bir tasarıma sahip olan ve bir BS30 kapatma mekanizması, bir BAL70 mekanik tripleme ünitesi ve bir BMF yay geri dönüşlü motordan oluşan SBS güvenlik ve işletim sisteminin lansmanı. Daha fazla güvenlik için form-fit çelik dişli.

1995

Uç konumda (damper açık) enerji tüketimini azaltmak için kablolu termoelektrik tetikleme cihazına (BAE), form-fit çelik dişliye ve akım düşürme özelliğine sahip ilk yangın damperi motoru olarak BF'nin piyasaya sürülmesi.

1996

Duman kontrol damperlerinin kontrolüne yönelik ilk motor (BR), Düsseldorf Havalimanı'ndaki (Almanya) büyük yangından kısa bir süre sonra piyasaya sürüldü. Bu yangın, kaçış ve kurtarma rotaları için duman kontrolüne ilişkin tartışmaların başlangıcı olmuştur. Motorları (damperleri) güvenli bir şekilde kontrol etmek için ilk kez burada 2 damarlı teknoloji kullanılmaktadır.

1998

Kompakt BLF yangın damperi motorunun lansmanı. Küçük ila orta ölçekli yangın damperlerinin ekonomik bir şekilde motorize edilmesini sağlar. Motor kısa devre korumalı termoelektrik tetikleme cihazı (BAE) ile donatılmıştır.

1999

BE, büyük duman kontrol damperlerinin motorizasyonu için güçlü ve sağlam bir duman kontrol damperi motorunun piyasaya sunulduğuna işaret ediyor. Bu motor ayrıca son konumda (damper açık/kapalı) enerji tüketimini azaltmak için akım azaltma özelliğine sahiptir.

2007

Duman kontrol damperi motorları için ürün yelpazesinin kompakt ve güçlü bir motor" içerecek şekilde genişletilmesi. BLE motor, tüm alana dağıtılmış duman kontrol damperleri ile büyük odalar için ekonomik ve verimli duman tahliye çözümleri sağlar.

2015

Patentli damper kilitleme "Safety Position Lock™" özelliğine sahip çok kompakt ve güçlü BFL/BFN yangın damperi motorlarının piyasaya sürülmesi. Uyarlanmış tork kademelendirmesi, küçük ve orta ölçekli yangın damperlerinin ekonomik bir şekilde motorize edilmesini sağlar.

2019

Patentli damper kilitleme "Safety Position Lock™" özelliğine sahip çok kompakt ve güçlü BEE/BEN duman kontrolü damperi motorlarının piyasaya sürülmesi. Uyarlanmış tork kademelendirmesi, küçük ve orta ölçekli duman kontrol damperlerinin ekonomik bir şekilde motorize edilmesini sağlar.

Ürünleri görüntüle

  • Yangın damperi motorları
  • Duman kontrol damperi motorları
  • Fark basınç sistemi (PDS)