2. Sistemler
  3. Yangın ve duman çözümleri

Fark basınç sistemi (PDS)

Etkili duman tahliyesi, daha yüksek güvenlik.

Artan kentleşme, küçük bir yüzey alanında daha fazla yükseklik ve derinliğe sahip yoğun bir yapı yaklaşımına yol açmaktadır. Tipik olarak çok katlı olan bu tür binalar, yangın vakasında emniyetli tahliyeyi mümkün kılan ve itfaiye teşkilatının yangınla mücadele operasyonlarını destekleyen yeni teknik çözümler gerektirir. Fark basınç sistemleri, özellikle merdivenlerde veya yangınla mücadele asansörlerinde, dumansız kaçış ve kurtarma yolları sağlar ve giderek daha önemli hale gelmektedir. Güvenlikten taviz vermeden ikinci bir merdiven boşluğu ihtiyacını ortadan kaldırabilen (ilgili yerel standartlar ve yönetmeliklere uyulmalıdır) emniyet merdiveni adlı uygulamayı mümkün hale getirirler. İdeal olarak, boşa çıkan bu alan başka amaçlar için kullanılabilir ve böylece yapı maliyetleri düşürülebilir.

  • Uygulama broşürü - Fark basınç sistemleri (pdf - 5,81 MB)
  • Referans – High-rise building Tscharnergut Bern, İsviçre (pdf - 1,87 MB)

Taviz vermeden güvenlik

Verimli duman tahliyesi

Yangın vakasında güvenilir

Yüksek bina güvenliği

PDS çözümleri için kapsamlı ürün portföyü

Ürün portföyü

Hava beslemesi

Damper motorları

  • Ürünleri görüntüle

Basınç kontrolü

Damper motorları ve sensörler

  • Ürünleri görüntüle

Hava tahliyesi

Duman tahliye motorları

  • Ürünleri görüntüle

Fark basınç sisteminin çalışmasına dair açıklama

Fark basınç sistemleri, genellikle çok katlı binalardaki dikey kaçış ve kurtarma rotalarından (emniyet merdiveni) oluşan korunması gereken alanlarda kontrollü aşırı basınç aracılığıyla duman girişini önleyen daimi olarak monte edilmiş cihazlardır. Kaçış ve kurtarma rotalarındaki duman tahliyesi, uzun bir süre için geçerli olmak üzere itfaiye departmanı tarafından alınan insanların tahliye edilmesi ve yangınla mücadeleye yönelik önlemler açısından önemli bir gerekliliktir. Aşağıdaki kriterler önemli bir rol oynar:

  • Kapılar kapalı haldeyken korunan ve korunmayan alan arasındaki basınç gredyeni (basınç +)
  • ≤ 100 N maksimum kapı açılma kuvveti
  • Kapılar açıkken korunacak alandan hava taliye yolu üzerinden dışarıya ≥ 1 m/s; ≥ 2 m/s hava debisi

Bir PDS'nin sistem alanları


Dış hava

Dış hava doğrudan dışarıdan alınmakta olup duman, yanıcı gazlar ve buhar girişine karşı korunmalıdır. Dış hava beslemesi, kanal duman detektörleri aracılığıyla izlenmelidir.

 

Hava dağıtımı

Merdiven boşluğundaki debi ve basınç kayıplarını en aza indirmek için dış hava, yüksek binalar için çeşitli seviyelerdeki bir (örneğin her üç katta bir) şafttan üflenir.

 

Basınç kontrolü

Basınç tahliye damperi, aşırı basınçlı bir alandaki (merdiven boşluğu) fazlalık basınçlı havayı tahliye eden bir cihazdır. Bu cihaz genellikle merdiven boşluğunun en üst kısmında yer alır. Basınç kontrol modunda (yanı merdiven boşluğu kapıları kapalıyken), fazlalık hava basınç tahliye damperi aracılığıyla atmosfere tahliye edilmelidir. Mekanik veya motorlu basınç kontrolleri mümkündür.


Hava tahliyesi

Sıcak dumanın konaklama alanından veya binanın basınç altında olmayan başka bir alanından kaçmasında kullanılabilecek (şaftlar ve cephe açıklıkları gibi) özellikler. Hava tahliyesinde onaylı ürünler (örneğin, sertifikalı duman kontrol damperleri) kullanılmalıdır. Duman, örneğin lobideki şaft üzerinden veya yaşam mahallindeki cephe açıklığından tahliye edilebilir.

Belimo Experience Center – Güvenlik Laboratuvarı

Test ve sunum amaçlı Belimo PDS pilot sistemi

Fark basınç sistemleri modern binaların güvenliği aşısından giderek daha önemli hale gelmektedir. Belime, önleyici yangından korunma sisteminin bir parçası olarak dahili bir PDS test ortamına yatırım yapmaktadır. Bu, yeni çözümlerin gerçekçi bir şekilde test edilmesi ve gösterilmesine olanak tanır. Hem bir basınç tahliye damperine (barometrik damper) hem de motor kontrollü basınç tahliye damperli bir varyanta sahip bir sistem örneği gösterilebilir. Spesifik damperler için özel motorizasyona ve ayrıca sensörlerimizle ilgili fiziksel parametrelerin alınmasına odaklanmış durumdayız. Gerçek değer sinyalleri, sonrasında damper motorlarını ve damperleri düzenleyen ve kontrol eden akıllı kontrolörlere beslenir. Eğitim ve pratik deneyim; kamu kurumları, uzman planlayıcılar, sistem entegratörleri, yatırımcılar veya bakım şirketleri gibi farklı hedef gruplar için bir başka odak noktasıdır. Belimo geliştirme ve satış personeli, test ortamını aynı zamanda bir test tesisi olarak veya daha detaylı eğitimler için bir merkez olarak kullanmaktadır.

  • Müşteri avantajları
Müşteri avantajları

Danışman mühendisler

Fark basınç sistemlerinin planlanması temel yetkinliğinizdir. Yeni, inovatif ve son teknoloji çözümler için sürekli bir arayış içindesiniz. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız.

  • Son teknoloji çözümler 
  • Yenilikçi ve gelecek odaklı teknolojiler
  • Eksiksiz ve kolay erişilebilir dokümantasyon
  • Bireysel ürün ve uygulama danışmanlığı
  • Daha düşük planlama giderleri 

Montaj uzmanları / tesis mühendisleri

Fark basınç sistemlerinin montajı uzmanlık alanınızdır. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar.

  • Hızlı teslimat 
  • Tek kaynaktan tüm ihtiyaçlarınız
  • Hızlı ve kolay montaj
  • Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek
  • Eksiksiz ve kolay erişilebilir dokümantasyon
  • 5 yıl garanti

Bina sahipleri

Fark basınç sistemleri gibi bina güvenlik sistemlerinin çalıştırılması ve bakımının sağlanması sizin için daimi bir mücadeledir. Burada, düşük bina harcamaları ve düşük maliyetlerle olası en yüksek bina güvenliği seviyesine odaklanılmaktadır.

  • Yangın vakasında insanlar ve maddi varlıklar için en yüksek seviyede güvenlik 
  • Minimum işletme ve bakım maliyetleri 
  • Son teknoloji çözümler 
  • Basit düzenli çalışma kontrollerini mümkün kılar
  • Yüksek güvenilirlik ve yatırım güvenliği
  • İnovatif ve gelecek odaklı teknoloji

Tesis yöneticileri / bina bakımı

Binaların ve güvenlikle ilgili teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin parçalarıdır. Yangın vakasında güvenliği garanti edecek ve güvenlikten taviz vermeden tesisin çalışmasını optimize edecek çözümler arıyorsunuz. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz.

  • Minimum işletme ve bakım maliyetleri 
  • Yüksek sağlamlık ve uzun ömür
  • Basit, düzenli çalışma kontrolü
  • Son teknoloji çözümler 
  • Yangın vakasında insanlar ve maddi varlıklar için en yüksek seviyede güvenlik
  • Arıza teşhis işlemleri için uzaktan kontrol