Daha hızlı Belimo RetroFIT+ için akıllı araçlar

Niyetten onaylanmış kapsam aşamasına hiç olmadığı kadar hızlı geçin. RetroFIT+ araçlarını kullanarak birkaç saat içinde değerlendirme yapın, iş akışını fazla kesintiye uğratmayan tanılama yöntemleriyle doğrulayın ve net eylem adımları içeren spesifik ölçümler alın.

RetroFIT+ rehberini indir RetroFIT+ Değerlendirme Aracını Açın

RetroFIT+ Değerlendirme Aracı

RetroFIT+ İş Ortaklarına özel — mevcut bina verilerini birkaç saat içinde, tasarruf ve yatırım geri ödeme aralıkları, tahmini kesinti süreleri ve ünite programı da dahil olmak üzere sıralı bir ölçüm listesine dönüştürün. Bunu paydaşları bilgilendirmek için kullanın.

Adım 1: Enerji tüketimini girin

Son dönemdeki HVAC enerji verilerini, çalışma saatlerini ve temel tesis bilgilerini girin.

2. Adım: Güncel sistemi değerlendirin

Kontrol sistemlerini ve hidronik sistemleri analiz ederek temel sorunları ve pik yükü belirleyin.

3. Adım: İyileştirme önerilerini gözden geçirin

Tasarruf aralıklarını içeren ölçümlerin bir listesini alın. Doğrudan uygulayın ya da gerekirse kapsamı ve varsayımları ayarlayın.

4. Adım: Yatırım tahminlerini ekleyin

Yatırım dönüşünü, başabaş noktasını ve dahili verim oranı aralıklarını hesaplamak için her bir ölçüm başına yaklaşık yatırım tutarını girin.

5. Adım: Karar almaya hazır bir rapor oluşturun

Beklenen enerji tasarrufları, yatırım getirisi, geri ödeme süresi, dahili verim oranı, duruş süreleri ve ilgili riskleri ayrıntılı olarak ele alan kapsamlı bir paket alın.

6. Adım: İndirin ve paylaşın

Karar vericiler için raporu, tüm varsayımları ve toplama işlemi yapılamayan aralıklarla ilgili bir notu da içerecek şekilde dışa aktarın.

7. Adım: Projeyi kazanın ve uygulamaya koyun

Trendlerle doğrulanmış bir devir süreciyle rapordan standartlaştırılmış uygulamaya geçin.

Diğer kaynaklar

Örnek bir rapor indirin RetroFIT+ Değerlendirme Aracına erişin

RetroFIT+ Teşhis Kiti

RetroFIT+İş Ortaklarına Özel — Belimo RetroFIT+ potansiyelini doğrulayan ve üç hafta içinde yeni bir yük profili belirleyen, non-invaziv ve geçici bir teşhis yöntemi.

 

1. Adım: RetroFIT+ Değerlendirme Aracı ile değerlendirme yapın
Başlangıç düzeyini oluşturun, hedefleri tanımlayın ve aday ölçümleri seçin.

 

2. Adım: RetroFIT+ Teşhis Kitinin sahada montajını yapın
Klipsli sensörleri ve geçitleri iş akışını en az düzeyde kesintiye uğratarak takın; mesai saatleri dışında montaj yapılabilir.

 

3. Adım: Mimariyi kurun ve iki hafta boyunca kayıt tutun
Araçta noktaları yapılandırın, veri kalitesini kontrol edin ve kayıt işlemini başlatın.

 

4. Adım: Otomasyonlu rapor oluşturma için verileri gönderin
Toplanan verileri sunarak başlangıç durumunu belirleyin, hedefleri tanımlayın ve aday ölçümleri seçin.

 

5. Adım: Ayrıntılı bulgular raporunu alın
Sistemdeki zayıf noktaları, tasarruf aralıklarını, doğru boyutlandırmanın etkisini ve önerilen iyileştirmeleri vurgulayan kapsamlı bir analiz edinin.

 

6. Adım: Paylaşın ve karar verin
Raporu indirin, karar vericileri bilgilendirin ve uygulamaya geçin.

RetroFIT+ Değişim Ürünü Aracı

Belimo ya da diğer markalara ait olsun, kullanım ömrünü tamamlamış veya arızalı motorlar, vanalar ve sensörler için ideal yedek parçayı hızla belirleyin. Havalandırma uygulamaları veya hidronik uygulamalar, modernizasyon projeleri ya da sistem yükseltmeleri için RetroFIT+ araci, maksimum güvenilirlik, performans ve kaliteyi sağlamak üzere en uygun Belimo çözümünü önerir.

Parametrelerinizi girin ve uyumlu yedek parçalar için anında eşleşmeleri görün.

RetroFIT+ Değişim Ürünü Aracı

Nasıl yapılır...

Tarama işlevini kullanın

Rapor talebi gönderin

Ürün adına göre arayın

Parametrelere göre arayın

Ölçümlere göre arayın

Belimo talk: basınçtan bağımsız ve basınca bağımlı sistemler

Sisteminizi basınçtan bağımsız hale getirin

 

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminizi, binanın değişen ihtiyaçlarına hazır hale getirin. Mekanlar yenilenirken, genişletilirken veya farklı şekillerde kullanılırken, konfor düzeyini yüksek tutmak ve enerji tüketimini düşük tutmak için hidronik sistemlerde güvenilir debi kontrolüne ihtiyaç duyulur.

 

Belimo’nun basınçtan bağımsız vana çözümleri, verimli enerji dağıtımı, istikrarlı kontrol ve daha fazla şeffaflığın sağlanmasına yardımcı olur. Kompakt basınçtan bağımsız küresel kontrol vanalarından gerçek zamanlı debi ölçümü özelliğine sahip elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanalarına ve enerji optimizasyonu ile dokümantasyon için Energy Valve’e kadar, Belimo hidronik performansı artıracak için doğru çözümü sunar.

İndirilenler

RetroFIT+ rehberleri ve kontrol listeleri

RetroFIT+ Kılavuzu

Rehber

6,23 MB İndir

Uygulama kitabı - Klima santralleri (AHU'lar)

Uygulama kitabı

9,41 MB İndir

Broşür - İç hava kalitesi için kılavuz belge

Broşür

2,55 MB İndir

Özel bağlantı verilerinin toplanması

RetroFIT+ rotary vana adaptörleri için veri kaydı

Rotary vana bağlantı mekanizmaları için veri toplama formu

1,11 MB İndir

RetroFIT+ glob vana adaptörleri için veri kaydı

Glob vana bağlantı mekanizmaları için veri toplama formu

950 KB İndir

RetroFIT+ kontrol listesi – Su uygulamaları

RetroFIT+ Değişim Ürünü Aracı Kontrol Listesi – Hidronik uygulamalar Değişim Ürünü Aracı Kontrol Listesi – Hidronik uygulamalar

2,71 MB İndir

Kurumsal ve içgörüler

BELIMO Building Tomorrow

Building Tomorrow: 2050 yılına kadar Bina ve HVAC Sektörünü Dönüştürecek Trendler

8,04 MB İndir

Broşür - Bina teknolojisinin ESG hedeflerine katkısı

Bina teknolojisinin ESG hedeflerine katkısı

3,48 MB İndir