RetroFIT+ İş Ortağı Ağı
Daha akıllı Belimo RetroFIT+ projelerine giden güvenilir yol — sertifikalı uzmanlık ile ölçülebilir enerji tasarrufu sağlama.
RetroFIT+ İş Ortağı Ağı nedir?
RetroFIT+, Belimo’nun binadaki Belimo RetroFIT+ çalışmalarına yönelik kendini kanıtlamış yaklaşımıdır; minimum kesinti ile ölçülebilir enerji tasarrufu sağlamak üzere tasarlanmıştır. Belimo, HVAC sistemi optimizasyonu ve akıllı üniteler konusunda uzman danışmanlık hizmeti sunarken, uygulamalar ise dünya çapındaki ağımızdaki sertifikalı RetroFIT+ İş Ortakları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu son derece nitelikli HVAC uzmanları, yöntemlerimiz ve cihazlarımız konusunda eğitim almış olup, güvenilir sonuçları garanti etmek amacıyla düzenli performans denetimlerinden geçmektedir.
Birbiriyle bağlantılı uzmanlar
Tutarlı kalite sağlamak amacıyla bölgeler arasında koordinasyon sağlanmaktadır.
Belimo tarafından eğitilmiş
Yöntemlerimiz, ünitelerimiz ve devreye alma süreçlerimiz konusunda güncel bilgilere sahiptirler.
Tek ortak yaklaşım
Güvenilirlik açısından ISO 52120 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Nitelik, nicelikten önemlidir
Sıkı bir değerlendirme sürecine tabi olan, yalnızca davetle katılımın mümkün olduğu üyelik.
Denetlenmiş teslimat
Periyodik performans değerlendirmeleri, yetkinliği garanti eder.
Derin ürün uzmanlığı
Hidronik, havalandırma, kontrol ve ölçüm alanlarında uzmanlaşmıştır.
Belimo ve sertifikalı iş ortaklarıyla Belimo RetroFIT+ projenize başlayın
- Belimo ile iletişim kurun
Belimo uzmanlarıyla projenizin kapsamını, kısıtlamalarını ve zaman çizelgelerini belirleyin. - Sertifikalı RetroFIT+ İş Ortağınızı seçin
Belimo, yetkinlikleri ve bulundukları bölgeye göre sertifikalı RetroFIT+ İş Ortaklarını aday listesine alır. - Teslim edin ve doğrulayın
Seçtiğiniz iş ortağı çözümü hayata geçirir; siz de ölçülebilir sonuçlara ve sorunsuz bir devir teslime ulaşırsınız.
RetroFIT+ İş Ortakları listesi
Projenizle ilgili rehberliğe ya da doğru iş ortağını bulmak için yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen bizimle iletişime geçin ve işe başlayalım.
Belimo RetroFIT+ İş Ortağı Ağına katılmak isteyen bir HVAC uzmanı mısınız?
Sertifikalı bir RetroFIT+ İş Ortağı olarak, RetroFIT+ Değerlendirme Aracı'na münhasır erişim hakkının yanı sıra uzman eğitimi ve proje desteği de elde edeceksiniz. Başarısı kanıtlanmış ve tekrarlanabilir bir metodoloji sayesinde ölçülebilir tasarruflar elde ederken, nitelikli müşteri yönlendirmelerinden ve ortak pazarlama fırsatlarından da faydalanacaksınız. Bina sahiplerine güvenilir kanıtlar sunar ve gereksiz yere yüksek tutarlı yatırımlardan kaçınmalarına yardımcı olur.
RetroFIT+ değerlendirme aracı
Sınıf yükselişi, başabaş noktaları ve öncelikli ölçümler için ISO 52120 standardına uygun değerlendirme — hepsi tek bir sezgisel platformda. Uzmanlığımızı ölçeklenebilir hale getirdik.
Eğitim ve destek
Ekibinize yerinde destek ve düzenli Belimo RetroFIT+ eğitimi.
Etkinlikler ve ağ oluşturma
Münhasır etkinlikler aracılığıyla meslektaşlarınızla bağlantı kurun, bilgi paylaşın ve iş ortaklıkları kurun.
Web sitesi varlığı
Sertifikalı bir RetroFIT+ İş Ortağı olarak Belimo’nun web sitesinde görünürlük kazanın.
Değerlendirme aracı
Bina verilerini, tasarruf ve yatırımın geri ödeme süresinin saat cinsinden tahminlerini içeren, öncelik sırasına göre düzenlenmiş bir Belimo RetroFIT+ ölçümleri listesine dönüştürün.
Harekete geçmeye hazır mısınız?
RetroFIT+ yolculuğunuza bugün başlayın.
İndirilenler
RetroFIT+ Guides and Checklists
RetroFIT+ Kılavuzu
Rehber
6,23 MBUygulama kitabı - Klima santralleri (AHU'lar)
Uygulama kitabı
9,41 MBBroşür - İç hava kalitesi için kılavuz belge
Broşür
2,55 MB