Akıllı binalar, işine kendini adamış insanlarla başlar.

Belimo’nun pazardaki itibarı, asla arıza yapmayan ürünlere dayanmaktadır ve biz de bu güvenilirlik ilkesini çalışanlarımıza ve iş stratejimize aynen uyguluyoruz.

Tüm iş ilanlarını göster

Yetenekli insanları bir araya getiriyor ve başarıya ulaşmaları için elverişli bir ortam yaratıyoruz. Belimo’da, departmanlar arası saygı, güven ve destek, fikirlerin hızla somut çözümlere dönüşmesine yardımcı olur; çünkü birlikte, tek başımıza asla başaramayacağımız kadar çok şey başarırız.

  1. Belimo, ilginç bir geçmişe ve kendine özgü bir kültüre sahip muhteşem bir şirkettir
    glassdoor.com'dan anonim bir çalışan
  2. Belimo’da kariyer gelişimi büyük öncelik taşır; şirketin sürekli büyümesi, çalışanların kendilerini geliştirmeleri ve kariyerlerinde ilerlemeleri için yeni fırsatlar yaratmaktadır.
    kununu.com'dan anonim bir çalışan
  3. Çok yetenekli meslektaşlarımız var ve hem işimiz hem de ürünlerimiz inanılmaz derecede heyecan verici.
    kununu.com'dan anonim bir çalışan
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Belimo'da yaşam

Değerlere dayalı bir kültür, inşaat sektörü için daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturma taahhüdü ve uluslararası bir ortamda kişisel gelişim fırsatları. Belimo’da çalışma hayatı benzersizdir ve fark yaratmanın sayısız yolunu sunar. Daha fazla bilgi edinmek için hikayelerimizi inceleyin.

Belimo’da doğru olanı yapmak sadece bir politika değildir: bu, mühendisliğimizin temel ilkesidir.

Kültür ve değerler

Daha fazla oku

Sürdürülebilirlik

Belimo'da çalıştığınızda, günlük çabalarınız sadece kurumsal görevler değildir; bunlar daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir dünyaya doğrudan ve somut bir şekilde katkıda bulunur.

Daha fazla oku

Sınırsız Uzmanlık

Birbiriyle sıkı sıkıya bağlantılı tek bir küresel ağ olarak faaliyet gösteriyoruz.

Daha fazla oku

Dünyanın dört bir yanında

Singapur'daki bir gökdelende yaşanan iklim kontrolü sorunu, İsviçre'de geliştirilen çığır açıcı bir teknoloji sayesinde çözülebilir. Birbiriyle sıkı sıkıya bağlantılı tek bir küresel ağ olarak faaliyet gösteriyoruz.

İsviçre
Hinwil
Amerika Birleşik Devletleri
Danbury
Çin
Şanghay
Almanya
Großröhrsdorf
Tüm lokasyonları gör

Size en uygun işi bulalım

Bina teknolojisi alanında anlamlı bir değişim yaratmaya ve daha akıllı, daha sürdürülebilir bir geleceğin şekillenmesine katkıda bulunmaya hazır mısınız? Size ilham veren rolü keşfedin ve bugün başvurarak etki yaratma yolunda ilk adımı atın.

Tüm iş ilanlarını göster

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
Abone ol
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)