Güvenilir, ölçeklenebilir, verimli

  1. Ana sayfa

Performansı güçlendirmek: veri merkezi soğutma uygulamaları

Maksimum çalışma süresi ve optimum performansı deneyimleyin

Belimo, 50 yıldır enerji tasarruflu ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri kontrolü için kaliteli ve güvenilir saha ekipmanları sağlamaktadır. Uzmanlığımız, ölçeklenebilir uygulamalarımız ve küresel bir pazar lideri olarak konumumuz, güvenilirlik ve kalitenin son derece önemli olduğu veri merkezi soğutma uygulamaları sağlamadaki başarımıza yol açmıştır.

Kesintisiz performans, optimum debi, bağımsız sistemler ve enerji verimliliği sağlamak için tasarlanmış motorlar, vanalar, sensörler ve sayaçlar sunuyoruz.

Veri merkezi ortamı gelişiyor ve yeni GPU'lar her zamankinden daha fazla ısı tahliyesi gerektiriyor. Sıcak ve soğuk koridor sınırlandırma stratejileri, yüksek yoğunluklu raflar için yeterli miktarda ısı reddedemez. Belimo, gelişmiş termal iletkenlik ve daha az enerji tüketimi sağlayan daha verimli sıvı soğutma sistemlerini kolaylaştıran yenilikçi veri merkezi soğutma teknolojileri ile hazırdır.

Bir uzmanla konuşmak ve veri merkezi hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün Belimo'ya ulaşın.

Bize ulaşın

Veri merkezi uygulamalarında Belimo ürünleri

  • 1) Soğuk su ünitesi

    Belimo uygulaması
    Büyük debiler ve sensörler için yüksek performanslı motorlara sahip kelebek vanalar.

    Soğutma üniteleri tüm veri merkezine soğutulmuş su sağlar. Modern veri merkezlerinin önemli soğutma gereksinimleri nedeniyle, bu işlem yüksek debiler ve dolayısıyla büyük boyutlu vanalar gerektirir. Yüksek performanslı motorlarla donatılmış Belimo kelebek vanalar, yüksek kapatma basıncı, minimum sızıntı ve zorlu koşullarda bile güvenilir çalışma sağlayan IP66/67 sınıfı muhafazaları (NEMA 4'e eşdeğer) sayesinde bu uygulama için mükemmel şekilde uygundur.

  • 2) CRAC

    Belimo uygulaması
    xBALL soğutucu vanaları.

    CRAC, Bilgisayar Odası İklimlendirmesi anlamına gelir - bir veri merkezindeki sıcaklığı, hava nemini ve hava dağıtımını kontrol etmek için tasarlanmış bir sistemdir. Bu soğutucu akışkan bazlı üniteler, hassas BT ekipmanlarının korunmasını ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlayan hassas çevresel koşulları korumak üzere tasarlanmıştır. Belimo xBALL soğutucu vanaları, CRAC ünitelerinde hassas ve güvenilir soğutucu kontrolünü sağlayan temel bileşenlerdir. Bu vanalar, veri merkezlerinde optimum sıcaklık ve nem seviyelerinin korunmasında önemli avantajlar sunar. 

  • 3) CRAH-CW

    Belimo uygulaması
    Elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanaları (EPIV'ler) ve sensörler.

    Bilgisayar odası klima santralleri (CRAH'ler) veri merkezlerindeki beyaz alana iklimlendirilmiş hava sağlar. Belimo'nun elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanaları (EPIV'ler), CRAH sistemlerinin temel bileşenleridir ve su debisinin hassas ve güvenilir bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Bu vanalar, kritik görev ortamlarında optimum sıcaklık ve hava nemi koşullarının korunmasında hayati bir rol oynar.

     

  • 4) Fan duvarı

    Belimo uygulaması
    Büyük damper sırasındaki damper motorları (EF ve GK).

    Belimo damper motorları, beyaz alan içinde bulunan sunuculara hassas hava debisi kontrolü sağlayan fan duvarı sistemlerinde hayati öneme sahip bileşenlerdir. Küresel kontrol vanaları (CCV'ler) ve elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanaları (EPIV'ler), serpantinlerdeki su debisini yöneterek verimli soğutma sağlar ve gerekli besleme havası sıcaklıklarını korur. Birlikte çalışan bu Belimo uygulamaları, hassas BT altyapıları için optimum çevresel koşulların sürdürülmesi için gereklidir.

  • 5) AHU: Klima Santrali

    Belimo uygulaması
    Energy Valve'ler, elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanaları (EPIV'ler), xBALL soğutucu vanaları, damper motorları ve sensörler.

    Klima santralleri (AHU'lar) beyaz, gri ve ofis mekanlarına şartlandırılmış hava sağlar. Bu çok yönlü ekipmanlar, uygun hava, uygun su veya soğutucu debi kontrolünü sağlamak için geniş bir Belimo ürün yelpazesinden yararlanır. Ürün, elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanaları (EPIV'ler), Energy Valve'ler, xBALL soğutucu vanaları, damper motorları ve sensörler içerir. 
     

    • Klima santralleri (AHU) hakkında daha fazla bilgi edinin
  • 6) Doğrudan çipe (D2C)

    Belimo uygulaması
    Yüksek performanslı bilgi işlemde hassas debi kontrolü için Belimo Energy Valve'ler ve fark basınç sensörleri.

    Genellikle soğuk plaka teknolojisi olarak bilinen doğrudan çipe sıvı soğutması, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC), yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) uygulamalarında kullanılanlar gibi yüksek kW'li termal çıktıya sahip sunucuları soğutmak için kullanılan bir yöntemdir. Raf boyunca sabit bir fark basıncı sağladığından Belimo Energy Valve™ bu uygulama için idealdir. Bu, bir sunucunun bakım için çevrimdışına alındığı senaryolarda bile her soğuk plakaya hassas debi sağlar.
     

    • Flyer - Belimo Energy Valve™ ile soğuk plakalar için doğru debi - Kesintisiz performansı deneyimleyin (pdf - 2,82 MB)
    • Belimo Energy Valve™ hakkında daha fazla bilgi edinin
  • 7) CDU

    Belimo uygulaması
    Belimo Energy Valve'ler, küresel kontrol vanaları (CCV'ler), elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanaları (EPIV'ler) ve xBALL soğutma vanaları.

    Soğutma dağıtım üniteleri (CDU'lar) sunucular gibi ısı üreten ekipmanları soğutmak için soğuk su, su-glikol karışımları veya soğutucu sağlar. Belimo, CDU'larda kullanım için ideal olan küresel kontrol vanaları (CCV'ler), elektronik basınçtan bağımsız vanalar (EPIV'ler), xBALL soğutucu vanaları ve Energy Valve'lerden oluşan kapsamlı bir portföy sunmaktadır. Bu vanalar hassas debi kontrolü sağlar ve soğutma talepleriniz geliştikçe kolayca uyarlanabilir.

     

  • 8) Aktif/pasif arka kapı ısı eşanjörü

    Belimo uygulaması
    Hassas debi kontrolü için elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanaları (EPIV'ler), küresel kontrol vanaları (CCV'ler), ve xBALL soğutucu vanaları.

    Arka kapı ısı eşanjörlerinin (RDHx) verimli çalışması için doğru debi kontrolü esastır. Belimo'nun elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanaları (EPIV'ler) ve küresel kontrol vanaları (CCV'ler) ve xBALL soğutucu vanaları güvenilir ve hassas debi kontrolü sağlayarak RDHx sisteminizin optimum performans göstermesini sağlar.

     

  • 9) İki fazlı daldırmalı soğutma

    Belimo uygulaması
    Hassas debi kontrolü için elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanaları (EPIV'ler) ve izleme için Belimo Energy Valve'ler (EV'ler).

    İki fazlı daldırmalı soğutma sistemleri, dielektrik sıvının etkili bir şekilde yoğuşmasını sağlamak için hassas su debisi gerektirir. Belimo'nun elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanaları (EPIV'ler), sistem basıncında dalgalanmalar olsa bile serpantine tutarlı debi sağlar. Belimo Energy Valve™ besleme ve dönüş suyu sıcaklıklarını sürekli olarak izler, termal enerjiyi hesaplar ve soğutma performansını izlemeye ve verimsizlikleri tespit etmeye yardımcı olacak değerli bilgiler sunar.

     

  • 10) Jeneratörler

    Belimo uygulaması
    Yanma havası kontrolü için acil durumda kontrol fonksiyonlu motorlar.

    Jeneratörler, şebeke elektriği kesintisi sırasında sunucunun sürekli çalışmasını sağlamak için yedek güç sağlar. Belimo acil durumda kontrol fonksiyonlu motorları, bu jeneratörlerin ihtiyaç duyduğu hassas yanma havası miktarını kontrol etmek için ideal bir uygulamadır. Acil durumda kontrol fonksiyonu, bir arıza durumunda hava debisinin derhal kesilebilmesini sağlar. Jeneratör muhafazasının dışında bulunan kurulumlar için IP66 (NEMA 4'e eşdeğer) gibi IP dereceli seçenekler mevcuttur.

  • 11) Yangından korunma ve duman kontrolü

    Belimo uygulaması
    Yangın durumunda güvenlik için yangın damperi ve duman kontrol damperi motorları.

    Belimo yangın damperi ve duman kontrol damperi motorları, veri merkezlerini yangın ve duman tehlikelerinden korumak için tasarlanmış temel güvenlik üniteleridir. Bu güvenlik motorları, yangın damperlerini ve duman kontrol damperlerini motorize etmek için kullanılır ve genellikle yangın ve duman algılama sistemlerine entegre edilir. Yangın durumunda, yangın ve dumanın hava kanalları yoluyla yayılmasını önler, insanları ve altyapıyı korur ve kritik BT sistemlerinin operasyonel sürekliliğinin korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunur.
     

    • Yangın damperi motorları hakkında daha fazla bilgi edinin
    • Duman kontrol damperi motorları hakkında daha fazla bilgi edinin

Ürün portföyü

Belimo Energy Valve™

Uygulamalar: CDU, doğrudan çip üzerine, RDHx, CRAH, fan duvarı

  • Daha fazla bilgi

EPIV

Uygulamalar: CDU, RDHx, CRAH, fan duvarı

  • Daha fazla bilgi

CCV

Uygulamalar: CDU, RDHx, fan duvarı, başlıklar, kesme vanası

  • Daha fazla bilgi

Damper motorları

Uygulamalar: CRAH, fan duvarı, dış hava , jeneratörler

  • Daha fazla bilgi

Kelebek vanalar

Uygulamalar: Merkezi tesis, başlıklar, kesme vanası

  • Daha fazla bilgi

Sensörler/Sayaçlar

Uygulamalar: Sızıntı tespiti, hidronik fark basınç, ortalama hava sıcaklığı sensörü

  • Daha fazla bilgi

Neden Belimo tercih edilmeli?

Güvenilir

Belimo'da, geliştirme ve üretimden sevkiyat ve müşteri hizmetlerine kadar tüm operasyonlarda en yüksek kalite standartlarını koruyoruz. Küresel üretim tesislerimiz çeşitli standartları karşılayacak şekilde sertifikalandırılmıştır ve tüm ürün serimizdeki 5 yıllık garanti, sıkı kalite kontrolümüzü, yüksek kaliteli malzeme kullanımımızı ve sağlam ürün tasarımımızı yansıtmaktadır. 

Ölçeklenebilir

Belimo ürünleri, mevcut yüklerde performanstan ödün vermeden gelişen soğutma ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyarlanabilir.

Verimli

Belimo üniteleri tamamen hassasiyetle ilgilidir, ihtiyacınız olduğunda yalnızca ihtiyacınız olan miktarda hava veya su debisi sağlar.  Bu, fan ve pompalama maliyetlerinden tasarruf etmenizi ve veri merkezinizin karbon ayak izini azaltmanızı sağlar.

Zengin veri

Energy Valve veya EPIV gibi Belimo haberleşmeli üniteleri bir Bina Yönetim Sistemine bağlandığında çok sayıda bilgi sağlar. Tepkisel olarak çalışmak yerine proaktif, bilinçli kararlar almak için bu bilgilerden yararlanın. 

Müşteri desteği

Belimo'nun köklü destek ve servis ağı, derin uygulama bilgisine sahip Bölgesel Uygulama Danışmanları ve İş Geliştirme Yöneticilerini içerir.

Teslim süreleri

Satış ve lojistik ekiplerimiz hızlı, güvenilir ve zamanında teslimat konusunda sağlam bir üne sahiptir. Bu, günümüzün zorlu tedarik zinciri koşullarında bile veri merkezi inşaat projelerinizin zamanında tamamlanmasını sağlar.

Veri merkezi web seminerleri

Geleceğe uyum sağlamak: Belimo EPIV veri merkezi soğutmasında nasıl devrim yaratıyor?

Bu web semineri, veri merkezi soğutması blog serimizin ikinci bölümüne eşlik etmektedir. Bu oturumda, yenilikçi Belimo Elektronik Basınçtan Bağımsız Küresel Kontrol Vanası (EPIV) ve modern veri merkezi ortamının gelişen taleplerine uyum sağlamadaki kritik rolü derinlemesine incelenecektir. Elektronik basınçtan bağımsız küresel kontrol vanasının gelişmiş özelliklerinin, veri merkezi altyapısı soğutma stratejilerini nasıl optimize edebileceğini ve verimliliğini ve uzun ömürlülüğünü nasıl sağlayabileceğini öğrenin. Hızla değişen bu sektör hakkında değerli bilgiler edinmek için bu fırsatı kaçırmayın.

Belimo ve gelişmekte olan veri merkezi teknolojileri: tek ve iki fazlı soğuk plaka uygulamaları

Soğuk plaka sistemlerinin inceliklerini ve veri merkezinizin soğutmasını ve verimliliğini nasıl optimize edebileceklerini keşfettiğimiz bu 20 dakikalık web seminerini izleyin.

İndirilenler

  • Brochure – Data centre cooling solutions (pdf - 5,92 MB)
  • Flyer – Ensuring optimal flow for direct-to-chip cooling with the Belimo Energy Valve™ (pdf - 1,91 MB)

Bir uzmanla konuşmak ve veri merkezi hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün Belimo'ya ulaşın.

Bize ulaşın