Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sensörleri ve kalorimetreleri üstün güvenilirlik, kolay montaj ve büyük Bina Otomasyonu Sistemlerine sorunsuz entegrasyon imkanı sunar.

Sensörlerimizin yenilikçi muhafaza tasarımı, hızlı aletsiz montaj ve kolay devreye alma imkanının yanı sıra IP65 / NEMA 4X koruması sunar. Belimo, boru, kanal ve ayrıca iç ve dış ortam uygulamalarında sıcaklık, nem, basınç, CO2, uçucu organik bileşik (VOC) ve debi ölçümü için eksiksiz bir sensör ürün portföyü sunar.

Termal enerji sayaçları ve Belimo Energy Valve™, enerji ölçümü, kontrolü ve faturalandırmasını tek bir ünitede birleştirir. Termal Enerji Ölçerimiz, EN 1434/MID standardına göre ısı ölçerler olarak onaylanmış olup uzaktan Nesnelerin İnterneti tabanlı faturalandırma için hazırlanmıştır. Belimo'nun patentli otomatik glikol izleme ve dengelemesi, glikol konsantrasyonu değişse bile hassas ölçüm sağlar.

  • Belimo Sensör Portföyü
  • Brosür - Belimo sensörler (pdf - 7,15 MB)
  • Broşür - Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı (pdf - 2,76 MB)
  • Talimat – Sensör montaj kılavuzu (pdf - 6,48 MB)
  • Broşür – Binalarda enerji verimliliği ve konfor (pdf - 4,53 MB)
  • Broşür - İç hava kalitesi için kılavuz belge (pdf - 2,55 MB)
  • Sağlıklı İç Havanın Yedi Temeli (pdf - 2 MB)
  • Ürün Kataloğu ve Fiyat Listesi Sensörler / Sayaçlar Türkiye 2026 (pdf - 4,8 MB)
  • Uygulama broşürü - Klima santralleri (pdf - 5,08 MB)

Uygulamaya göre sensörleri keşfedin

Ölçmeniz gereken parametreye göre sensör kategorilerimizden birini seçin. Belimo sensörleri, tüm HVAC uygulamaları için doğruluk, güvenilirlik ve kolay montaj sağlar.

  • Her ölçüm için doğru sensörü bulun

    Sıcaklık sensörleri

    Yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörleri ile HVAC performansını optimize edin

    Doğru ve güvenilir sıcaklık okumaları, optimum bina konforu ve enerji verimliliği için gereklidir. Açık hava, oda, kanal ve boru sıcaklık sensörleri hassas ve kolay ölçümler ve basit montaj için tasarlanmıştır.

     

    • Sıcaklık sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin

    Nem sensörleri

    HVAC sistemleri için gelişmiş nem sensörleri

    Hava neminin izlenmesi, bir binada optimum konforun sağlanması ve bina altyapısının, üretim süreçlerinin, depolanan malların ve sanat eserlerinin korunması için çok önemlidir. Odalar, kanallar, dış hava ve yoğuşma için uzun süreli stabil nem sensörlerinden oluşan ürün yelpazemiz, enerji optimizasyonlu çalışma sağlar ve tüm büyük bina otomasyon sistemleriyle uyumluluk gösterir. Yüksek kaliteli ve güvenilir sensörler, ölçümlerin doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini garanti eder. Sıcaklık ve nem için kombine sensörler esnek ve maliyet tasarrufu sağlayan bir uygulama sağlar.   

     

    • Nem sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin

    Basınç sensörleri

    HVAC sistemleri için hassas basınç sensörleri

    Doğru basınç ve fark basınç ölçümü, optimum HVAC sistemi performansı için önemlidir. Belimo'nun basınç sensörleri, hava ve su uygulamalarında son derece yüksek ve düşük basınçları ölçebilir. Sensörler, güvenilir izleme için hassas basınç, fark basınç ve hava akışı ölçümü sunar. Uygulama esnekliği için seçilebilir ölçüm aralıkları mevcuttur. 

     

    • Basınç sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin

    Hava kalitesi sensörleri

    HVAC sistemleri için akıllı hava kalitesi sensörleri

    Belimo'nun CO2 ve VOC sensörleri gibi hava kalitesi sensörleri, binalarda optimum iç hava kalitesi (IAQ), daha fazla konfor ve maksimum enerji tasarrufu sağlar. Entegre sıcaklık ve nem ölçümüne sahip çoklu sensörler de mevcuttur.

     

    • Hava kalitesi sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Belimo sensörleri: çünkü hiçbir şey gözden kaçmamalı

HVAC sektöründe, fark edilmeyen en ufak bir değişiklik bile sisteminizin performansını olumsuz etkileyebilir. Belimo olarak, verimliliğin anahtarının dikkatli olmak olduğuna inanıyoruz. Son derece hassas sensörlerimiz, bina otomasyon sisteminizin uyanık gözleri gibi çalışarak CO2, nem ve basınçtaki ani değişiklikleri anında tespit eder; böylece "davetsiz misafir" ya da küçük bir sızıntı dahil hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

  • Hassasiyeti pratikte deneyimleyin

Kanal sensörleri

Sıcaklık, nem, hava kalitesi, basınç

  • Daha fazla bilgi

Boru sensörleri

Sıcaklık, basınç, debi

  • Daha fazla bilgi

Açık hava sensörleri

Sıcaklık, nem

  • Daha fazla bilgi

Oda üniteleri

Oda sensörleri ve oda üniteleri

  • Daha fazla bilgi

Termal Enerji Sayacı (TEM)

  • Daha fazla bilgi

TEM ile birlikte Energy Valve

  • Daha fazla bilgi

Müşteriye özel ürünler

  • Daha fazla bilgi