Nem sensörleri

HVAC sistemleri için gelişmiş nem sensörleri

Hava neminin izlenmesi, bir binada optimum konforun sağlanması ve bina altyapısının, üretim süreçlerinin, depolanan malların ve sanat eserlerinin korunması için çok önemlidir. Odalar, kanallar, dış hava ve yoğuşma için uzun süreli stabil nem sensörlerinden oluşan ürün yelpazemiz, enerji optimizasyonlu çalışma sağlar ve tüm büyük bina otomasyon sistemleriyle uyumluluk gösterir. Yüksek kaliteli ve güvenilir sensörler, ölçümlerin doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini garanti eder. Sıcaklık ve nem için kombine sensörler esnek ve maliyet tasarrufu sağlayan bir uygulama sağlar.   

 

Özellikler

  • Seçilebilir çıkış ölçüm değerlerine sahip çoklu sensör: bağıl nem, mutlak nem, entalpi ve çiy noktası.
  • Dört farklı sıcaklık aralığına kadar seçim, ürüne en iyi uyumu sağlar.

Huzur veren inovasyon

Kusursuz

Güvenilir

Sezgisel

Ürün portföyü

Kanal nem sensörleri

Bağıl nemi izlemek ve havalandırma kontrolünü optimize etmek için hava kanallarına monte edilir. 
 

Nem / sıcaklık01DH & 22DTH

Kanal sensörleri, nem / sıcaklık

Pasif ve aktif

 

  • Ürünleri görüntüle

Hava kalitesi22DTM

Kanal sensörleri, CO2 / nem / sıcaklık

Aktif

LCD ekranlı

  • Ürünleri görüntüle

Ürün portföyü

Boru nem sensörleri

Korozyonu ve verimsizlikleri önlemek için boru sistemlerindeki yoğuşma ve nem varlığını tespit edin.
 

Yoğuşma22HH

Yoğuşma sensörleri, anahtar

Dahili / harici sensör ile

  • Ürünleri görüntüle

Ürün portföyü

Oda nem sensörleri

Konforlu ve sağlıklı ortamları korumak için iç mekan nem seviyelerini ölçün. 
 

Oda kumanda panelleriP-22RT..D

Aktif

ePaper dokunmatik ekranlı

  • Ürünleri görüntüle

Oda kumanda panelleriP-22RT..A

Aktif

Sanal ekranlı

  • Ürünleri görüntüle

Oda sensörleri22RT

Aktif

  • Ürünleri görüntüle

Ürün portföyü

Açık hava nem sensörleri

Dış koşullara göre HVAC sistemi ayarlamalarını desteklemek için doğru ortam nemi verileri sağlayın.
 

Nem / sıcaklık22UTH

Açık hava sensörleri (nem / sıcaklık)

Aktif

  • Ürünleri görüntüle

Yüksek performanslı nem sensörleri ile HVAC verimliliğini optimize edin

Nem sensörleri, HVAC sistemlerinde iç ve dış ortamlardaki nem seviyelerini izlemek ve kontrol etmek için gereklidir. Bu sensörler gerçek zamanlı nem ölçümleri sağlayarak HVAC sistemlerinin havalandırma, nem alma ve nemlendirme işlemlerini buna göre ayarlamasına olanak tanır. Doğru nem kontrolü iç hava kalitesini artırır, küf oluşumunu önler ve genel sistem verimliliğini artırır.

 

Belimo HVAC nem sensörlerinin temel faydaları

HVAC uygulamalarına yüksek hassasiyetli nem sensörlerinin entegre edilmesi çok sayıda avantaj sunar:

  • İyileştirilmiş iç hava kalitesi

    Küf, bakteri ve hava kaynaklı kirleticileri önlemek için nem seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olur.

  • Enerji verimliliği

    Nem alma ve nemlendirme süreçlerini optimize ederek gereksiz enerji kullanımını azaltır.

  • İyileştirilmiş konfor

    Kuruluğu veya aşırı nemi önlemek için ideal nem seviyelerini korur.

  • Sistem koruması

    HVAC bileşenlerinde ve bina yapılarında yoğuşma kaynaklı hasarı önleyerek uzun ömürlülüklerini artırır.

  • Kusursuz entegrasyon

    BACnet ve Modbus iletişim protokolleri üstün uygulama veri erişimi sağlar ve kolay devreye alma ve yapılandırmayı mümkün kılar. 

HVAC nem sensörlerinin uygulamaları

HVAC nem sensörleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde ve ortamlarda yaygın olarak kullanılmaktadır:

  • Ticari binalar

    Ofislerde, otellerde ve perakende alanlarında optimum bağıl nem kontrolünün sağlanması. 

  • Endüstriyel tesisler

    Neme duyarlı malzemelerin kullanıldığı üretim alanlarında nem seviyelerinin korunması. 

  • Sağlık hizmetleri ve laboratuvarlar

    Hasta sağlığı ve güvenliğini sağlamak için hastanelerde ve araştırma ortamlarında hassas nem kontrolünün sağlanması.

  • Veri merkezleri ve BT tesisleri

    Ekipman arızalarına ve elektrik sorunlarına yol açabilecek aşırı nemin önlenmesi.

HVAC sistemleri için doğru nem sensörünün seçilmesi

Bir HVAC uygulaması için nem sensörü seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

  • Sensör tipi

    Kanallar, borular, odalar veya dış ortamlar için uygun sensörün seçilmesi.

  • Çıkış sinyali uyumluluğu

    Kolay entegrasyon için analog (0...10 V, 4...20 mA) veya dijital (Modbus, BACnet) çıkışlar.

  • Çevresel dayanıklılık

    Neme, toza ve aşırı sıcaklıklara dayanacak yüksek IP derecelerine sahip sağlam muhafaza.

  • Tepki süresi ve kararlılık

    Nem dalgalanmalarına karşı hızlı ve kararlı tepki, optimum HVAC kontrolü sağlar. 

Nem sensörleri hakkında başka sorularınız mı var?

Ortağınızla iletişime geçin

Sensörle ilgili diğer konular

  • Sıcaklık sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin

  • Basınç sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin

  • Debi sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin